HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Oljenivåindikatorer med elektrisk temperaturövervakning, långt utförande
K1429

Oljenivåindikatorer med elektrisk temperaturövervakning, långt...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i aluminium.Rör i polykarbonat. Kåpor i polyamid.
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i PVC-plast.
Skruvar och sexkantmuttrar i stål.
Utförande:Glasklart nivåglas.
Vit reflektor.
Förzinkade skruvar och sexkantmuttrar.
Anmärkning:Förutom den optiska kontrollen kan oljenivåindikatorerna avge en elektrisk signal när vätskan i behållaren når en temperaturtröskel på 70 °C.
Temperaturen övervakas via en temperaturkontakt (bimetall). När den inställda temperaturen nås stängs (NO) eller öppnas (NC) strömkretsen beroende på modellen.
Maximaltrycket är 1 bar. Maximalt åtdragningsmoment för fästskruvarna är 5 Nm.
Nivåglaset har hög mekanisk beständighet och tål mineralolja, bensin, smörjmedel, petroleum, lösningsmedel samt de flesta kemiska medel. Kontakt med alkoholhaltiga lösningar och hett vatten ska undvikas.
Temperaturområde:Maximal drifttemperatur: 75 °C.Montage:Oljenivåindikatorn fästs med flänsmuttrar i två gängade M12-hål eller två hål med Ø 12,2 mm (± 0,2 mm). Fästhålens axelavstånd = L1 ±0,5.Ritningsinformation:
1) Nivåglas
2) O-ring
3) Flänsmutter M12
4) Ändkåpa i plast
5) Packning
6) Banjoskruv M12
7) Aluminiumhus
8) Temperatursensor
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1429 Oljenivåindikatorer med elektrisk temperaturövervakning, långt utförande 185 kB
 Teknisk anvisning oljenivåindikator 78,5 kB

Ritningar

Oljenivåindikatorer med elektrisk temperaturövervakning, långt utförande

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Utförande 2BB1D1

HH1H2LL1L2SWAntal
fästskruvar
CADTillb.PrisBeställ
K1429.1300slutande kontakt3039M123016,580326,6300358,3172 1 172,49 SEK
K1429.2300öppnande kontakt3039M123016,580326,6300358,3172 1 172,49 SEK
K1429.1400slutande kontakt3039M123016,580426,6400458,3172 1 208,53 SEK
K1429.2400öppnande kontakt3039M123016,580426,6400458,3172 1 208,53 SEK
K1429.1500slutande kontakt3039M123016,580526,6500558,3172 1 244,56 SEK
K1429.2500öppnande kontakt3039M123016,580526,6500558,3172 1 244,56 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se