HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Oljenivåindikatorer med elektrisk temperaturövervakning
K1426

Oljenivåindikatorer med elektrisk temperaturövervakning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i termoplast glasfiberförstärkt polyamid.
Nivåglas i termoplasten polyamid.
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i PVC-plast.
Skruv och sexkantmutter i stål.
Utförande:Hölje i svart.
Glasklart nivåglas, hög mekanisk stabilitet, beständigt mot åldrande.
Vit reflektor. Skruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning:Förutom den optiska kontrollen kan oljenivåindikatorerna avge en elektrisk signal när vätskan i behållaren når en temperaturtröskel på 70 °C.
Temperaturen övervakas via en temperaturkontakt (bimetall). När den inställda temperaturen nås stängs (NO) eller öppnas (NC) strömkretsen beroende på modellen.
Nivåglaset består av två transparenta delar som svetsas samman med ultraljud när de monterats ihop. Det garanterar att hela kroppen är tät.
Maximaltrycket är 1 bar. Maximalt åtdragningsmoment för fästskruvarna är 5 Nm.
Nivåglaset har hög mekanisk beständighet och tål mineralolja, bensin, smörjmedel, petroleum, lösningsmedel samt de flesta kemiska medel. Kontakt med alkoholhaltiga lösningar och hett vatten ska undvikas.
Temperaturområde:Maximal drifttemperatur: 75 °C.Montage:Oljenivåindikatorn fästs med flänsmuttrar i två gängade M12-hål eller två hål med Ø 12,2 mm (± 0,2 mm). Fästhålens axelavstånd = L1 ±0,3.Ritningsinformation:
1) Nivåglas
2) O-ring
3) Flänsmutter M12
4) Hus
5) Packning
6) Temperatursensor
7) Banjoskruv M12
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1426 Oljenivåindikatorer med elektrisk temperaturövervakning 167 kB
 Teknisk anvisning oljenivåindikator 78,5 kB

Ritningar

Oljenivåindikatorer med elektrisk temperaturövervakning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Utförande 2BB1D1

HH1H2LL1L2L3L4SWAntal
fästskruvar
CADTillb.PrisBeställ
K1426.112712slutande kontakt4245M122121801641279175191192 1 082,17 SEK
K1426.212712öppnande kontakt4245M122121801641279175191192 1 082,17 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se