HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i termoplast polyamid.Utförande:Hus glasklart, hög mekanisk hållfasthet, beständigt mot åldrande,
temperaturbeständigt vid olja upp till 100 °C,
vid vatten upp till 70 °C,
lösningsmedelbeständigt men inte alkoholbeständigt.
Packning asbestfri.
På begäran:Gummitätning (NBR).Ritningsinformation:
1) Packning
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0447 Oljenivåglas välvda 150 kB

Ritningar

Oljenivåglas välvda

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DD1D2LL1SWÅtdragnings-
moment
max. Nm
CADTillb.PrisBeställ
K0447.2203822G3/8151410198 7,48 SEK
K0447.2801228G1/22017102412 8,26 SEK
K0447.3503435G3/42520103016 11,17 SEK
K0447.4210042G1312410,53620 15,35 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se