- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0452Gängade pluggar med magnet |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast, polyamid 66. Permanentmagnet ferrit.Utförande:Svart. Packningen asbestfri.Anmärkning:De gängade pluggarnas magnetiska effekt drar till sig järnpartiklar i oljan. Att montera de gängade pluggarna nära botten förebygger skador på mekaniska komponenter resp. pumparTemperaturområde:Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0452.20014 | 20 | G1/4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 17 | | | 16,61 SEK | | K0452.22038 | 22 | G3/8 | 13 | 7,5 | 10 | 10 | 18 | | | 21,37 SEK | | K0452.27012 | 27 | G1/2 | 13 | 8 | 11 | 9 | 24 | | | 24,67 SEK | | K0452.34034 | 34 | G3/4 | 19,6 | 9 | 11 | 6,5 | 30 | | | 32,83 SEK | | K0452.42100 | 42 | G1 | 19,6 | 10,5 | 12 | 14 | 35 | | | 42,74 SEK | | K0452.201415 | 20 | M14X1,5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 17 | | | 16,61 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|