- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast, polyamid 66.Förstärkt med 30% fiberglasUtförande:Svart. Packningen asbestfri.Temperaturområde:Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.På begäran:O-ring eller material med högre hållfasthet.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | L | L1 | SW | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0450.18014 | 18,2 | G1/4 | 2,5 | 8 | 6 | 3 | | | 3,90 SEK | | K0450.22038 | 22,5 | G3/8 | 3,5 | 10,5 | 8 | 6 | | | 4,47 SEK | | K0450.28012 | 28,5 | G1/2 | 3,5 | 10,5 | 10 | 8 | | | 5,04 SEK | | K0450.35034 | 35 | G3/4 | 4 | 10,5 | 12 | 10 | | | 7,13 SEK | | K0450.201415 | 20 | M14X1,5 | 2,5 | 8 | 6 | 3 | | | 3,90 SEK | | K0450.221615 | 22,5 | M16X1,5 | 3,5 | 11 | 8 | 6 | | | 4,47 SEK | | K0450.261815 | 26 | M18X1,5 | 3 | 10 | 10 | 7 | | | 4,66 SEK | | K0450.282015 | 28,5 | M20X1,5 | 3 | 11 | 10 | 7 | | | 5,04 SEK | | K0450.282215 | 28,5 | M22X1,5 | 3,5 | 10,5 | 10 | 7 | | | 5,04 SEK | | K0450.352615 | 35 | M26X1,5 | 3 | 12 | 12 | 10 | | | 7,13 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|