HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
BeskrivningMaterial:Hus, lock i termoplast polyamid 66. Luftfilter (endast Form B) i polyuretan (PU-skum). O-ring i gummi (NBR).Utförande:Hus svart. Lock rött. Filterfinhet 60 µm.Anmärkning:Tack vare det avtagbara locket är det enkelt att rengöra filtret.
Form A: utan Luftfilter Form B: med LuftfilterTemperaturområde:Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.Ritningsinformation:
1) Lock 2) Luftfilter endast vid Form B 3) O-ring
Speciellt:
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.