- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i termoplast polyamid. Reflektor i plast.Utförande:Hus glasklart, hög mekanisk hållfasthet, beständigt mot åldrande, temperaturbeständigt upp till 90 °C, beständigt mot lösningsmedel men inte alkohol eller frost. Packning asbestfri. Reflektor vit.På begäran:Gummitätning (NBR).Ritningsinformation:Form A: utan reflektor Form B: med reflektor
1) Packning 2) Kontrollmärke 3) Reflektor Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0445.120014 | A | 20,5 | G1/4 | 12 | 8 | 8,5 | 17 | 5 | | | 6,71 SEK | | K0445.122038 | A | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 | | | 7,58 SEK | | K0445.128012 | A | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | | | 8,26 SEK | | K0445.135034 | A | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 11,17 SEK | | K0445.143100 | A | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 | | | 15,35 SEK | | K0445.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 31,47 SEK | | K0445.158112 | A | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | | | 38,07 SEK | | K0445.174200 | A | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - | | | 53,91 SEK | | K0445.1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 12 | 7,5 | 8 | 17 | 5 | | | 6,71 SEK | | K0445.1221615 | A | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 | | | 7,58 SEK | | K0445.1251815 | A | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 | | | 7,58 SEK | | K0445.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 | | | 8,26 SEK | | K0445.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 | | | 8,55 SEK | | K0445.1362615 | A | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 14,18 SEK | | K0445.1362715 | A | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 14,96 SEK | | K0445.1514015 | A | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 32,44 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0445.222038 | B | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 | | | 9,43 SEK | | K0445.228012 | B | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | | | 10,79 SEK | | K0445.235034 | B | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 14,37 SEK | | K0445.243100 | B | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 | | | 19,92 SEK | | K0445.251114 | B | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 31,86 SEK | | K0445.258112 | B | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | | | 40,21 SEK | | K0445.274200 | B | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - | | | 54,58 SEK | | K0445.2221615 | B | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 | | | 9,43 SEK | | K0445.2251815 | B | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 | | | 9,52 SEK | | K0445.2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 | | | 10,79 SEK | | K0445.2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 | | | 11,07 SEK | | K0445.2362615 | B | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 17,29 SEK | | K0445.2362715 | B | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 17,97 SEK | | K0445.2514015 | B | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 33,22 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|