- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0454_AGängade pluggar, Form A, med påfyllningssymbol |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast, polyamid 66.Utförande:Svart. Packningen asbestfri.Temperaturområde:Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | L | L1 | SW | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0454.119014 | A | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 3,90 SEK | | K0454.122038 | A | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 4,47 SEK | | K0454.128012 | A | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 5,04 SEK | | K0454.134034 | A | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 7,13 SEK | | K0454.142100 | A | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 10,07 SEK | | K0454.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 14,54 SEK | | K0454.158112 | A | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 16,53 SEK | | K0454.174200 | A | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 27,36 SEK | | K0454.1191415 | A | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 8 | 17 | 5 | | | 3,90 SEK | | K0454.1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 4,47 SEK | | K0454.1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 4,66 SEK | | K0454.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 5,04 SEK | | K0454.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 5,04 SEK | | K0454.1524015 | A | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 12,92 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|