HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Hus i termoplast polyamid.
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i aluminium.
Skruv och sexkantmutter i stål.
Utförande:Transparent hus, hög mekanisk stabilitet, åldrande, temperaturbeständig upp till 100 C.Tryckmotstånd vid 20 C till 10 bar, vid 60 C till 8 bar.
Reflektor vitlackerad, markeringar resp. skala svart.Skruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning:Oljenivåindikatorerna kan antingen monteras som på ritningen eller direkt i gängade hål. Axelavstånd för fästhålen = L1 ±0,3.
Max. Åtdragningsmomentet för fästskruvarna är 5 Nm.
Ritningsinformation:
Form A: utan termometer
Form B: med termometer

1) Packning
2) O-ring
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0443 Oljenivåindikatorer 201 kB

Ritningar (total översikt)

Oljenivåindikatorer

Oljenivåindikatorer, Form A, utan termometer

Mer information

Ritningar

Oljenivåindikatorer, Form A, utan termometer

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

FormBD1HH1LL1L2L3Antal
fästskruvar
CADTillb.PrisBeställ
K0443.1076A27M1020211037644372 99,18 SEK
K0443.1127A27M12191815112795802 129,20 SEK

Oljenivåindikatorer, Form B, med termometer

Mer information

Ritningar

Oljenivåindikatorer, Form B, med termometer

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormBD1HH1LL1L2L3Antal
fästskruvar
TermometerskalaCADTillb.PrisBeställ
K0443.2076B27M10202110376443720 - 80 °C / 50 - 175 °F 133,67 SEK
K0443.2127B27M121918151127958020 - 100 °C / 50 - 200 °F 169,20 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se