- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1430Oljenivåindikatorer med elektrisk nivå- och... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i aluminium. Rör i polykarbonat. Kåpor i polyamid. O-ring och packning i gummi (NBR). Reflektor i PVC-plast. Flottör i plast. Skruvar och sexkantmuttrar i stål.Utförande:Glasklart nivåglas. Vit reflektor. Röd flottör, med magnetelement. Förzinkade skruvar och sexkantmuttrar.Anmärkning:Med oljenivåindikatorerna kan nivån inte bara visas, utan även registreras via en reedkontakt. Dessutom kan oljenivåindikatorerna avge en elektrisk signal när vätskan i behållaren når en temperaturtröskel på 70 °C. När flottörelementet når det inställda minimivärdet efter att strömkretsen slutits, avges en elektrisk signal. Sensorn sitter på huset, och dess höjd kan justeras för att passa kontrollkraven för nivån. Minimiuppgiften ligger ca 35 mm från mitten av undre fästskruven. Som standard är reedkontakten utrustad med en slutande kontakt (NO). Temperaturen övervakas via en temperaturkontakt (bimetall). När den inställda temperaturen nås stängs (NO) eller öppnas (NC) strömkretsen beroende på modellen. Maximaltrycket är 1 bar. Maximalt åtdragningsmoment för fästskruvarna är 5 Nm. Nivåglaset har hög mekanisk beständighet och tål mineralolja, bensin, smörjmedel, petroleum, lösningsmedel samt de flesta kemiska medel. Kontakt med alkoholhaltiga lösningar och hett vatten ska undvikas.Montage:Oljenivåindikatorn fästs med flänsmuttrar i två gängade M12-hål eller två hål med Ø 12,2 mm (± 0,2 mm). Fästhålens axelavstånd = L1 ±0,5.Funktioner:Oljenivån mäts genom ett flottörelement med en magnet som aktiverar den elektriska kontakten när nivåvakten ”REED” nås. Om oljan sjunker under en viss nivå kan då en elektrisk impuls avges.Observera:Starka magnetfält försämrar funktionen.Ritningsinformation:1) Nivåglas 2) O-ring 3) Flänsmutter M12 4) Ändkåpa i plast 5) Packning 6) Banjoskruv M12 7) Flottör med magnet 8) Reedkontakt 9) Temperatursensor 10) Aluminiumhus Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 2 | B | B1 | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | SW | Antal fästskruvar | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1430.1300 | slutande kontakt | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 326,6 | 300 | 358,3 | 17 | 2 | | | 1 818,18 SEK | | K1430.2300 | öppnande kontakt | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 326,6 | 300 | 358,3 | 17 | 2 | | | 1 818,18 SEK | | K1430.1400 | slutande kontakt | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 426,6 | 400 | 458,3 | 17 | 2 | | | 1 851,79 SEK | | K1430.2400 | öppnande kontakt | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 426,6 | 400 | 458,3 | 17 | 2 | | | 1 851,79 SEK | | K1430.1500 | slutande kontakt | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 526,6 | 500 | 558,3 | 17 | 2 | | | 1 885,30 SEK | | K1430.2500 | öppnande kontakt | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 526,6 | 500 | 558,3 | 17 | 2 | | | 1 885,30 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|