HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Luftningsskruvar med backventil
K0459

Luftningsskruvar med backventil

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus, lock i termoplast polyamid 66.
Tryckfjäder i rostfritt stål.
Spärrelement och packning i gummi (NBR).
Utförande:Hus svart.
Lock rött.
Anmärkning:Öppningstryck 0,20–0,25 bar.Temperaturområde:Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.Ritningsinformation:
1) Packning
2) Spärrelement
3) Lock
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0459 Luftningsskruvar med backventil 270 kB

Ritningar

Luftningsskruvar med backventil

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DD1LL1CADTillb.PrisBeställ
K0459.3001430G1/42110 18,53 SEK
K0459.3003830G3/82110 19,38 SEK
K0459.3001230G1/22110 21,57 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se