- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Tätningar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2059Spårmuttrar i stål DIN 70852 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål 1.0503.Utförande:Blankt stål. Förzinkat stål.Anmärkning:Spårmuttrarna används huvudsakligen för att fästa lager på en axel. Dessutom kan spårmuttrarna användas för att säkra kugghjul, remskivor och andra maskinkomponenter.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Grundkroppens yta | D1 | D2 | D3 | H | B=Spårbredd | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2059.010 | blank | M10x1 | 20 | 16 | 5 | 4,5 | 1,8 | | | 17,76 SEK | | K2059.012 | blank | M12x1,5 | 22 | 18 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | 17,76 SEK | | K2059.014 | blank | M14x1,5 | 24 | 20 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | 17,76 SEK | | K2059.016 | blank | M16x1,5 | 28 | 23 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 17,76 SEK | | K2059.018 | blank | M18x1,5 | 30 | 25 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 18,41 SEK | | K2059.020 | blank | M20x1,5 | 32 | 27 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 18,62 SEK | | K2059.022 | blank | M22x1,5 | 36 | 30 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 20,56 SEK | | K2059.024 | blank | M24x1,5 | 38 | 32 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 22,60 SEK | | K2059.026 | blank | M26x1,5 | 40 | 34 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 23,46 SEK | | K2059.028 | blank | M28x1,5 | 42 | 36 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 24,75 SEK | | K2059.030 | blank | M30x1,5 | 44 | 38 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 25,73 SEK | | K2059.032 | blank | M32x1,5 | 48 | 41 | 8 | 7 | 3,3 | | | 27,66 SEK | | K2059.035 | blank | M35x1,5 | 50 | 43 | 8 | 7 | 3,3 | | | 30,03 SEK | | K2059.038 | blank | M38x1,5 | 54 | 47 | 8 | 7 | 3,3 | | | 32,19 SEK | | K2059.040 | blank | M40x1,5 | 56 | 49 | 8 | 7 | 3,3 | | | 34,12 SEK | | K2059.042 | blank | M42x1,5 | 60 | 52 | 8 | 8 | 3,3 | | | 36,49 SEK | | K2059.045 | blank | M45x1,5 | 62 | 54 | 8 | 8 | 3,3 | | | 38,75 SEK | | K2059.048 | blank | M48x1,5 | 65 | 57 | 8 | 8 | 3,3 | | | 40,15 SEK | | K2059.050 | blank | M50x1,5 | 68 | 60 | 8 | 8 | 3,3 | | | 41,76 SEK | | K2059.052 | blank | M52X1,5 | 70 | 62 | 8 | 8 | 3,3 | | | 43,91 SEK | | K2059.055 | blank | M55X1,5 | 75 | 67 | 8 | 8 | 3,3 | | | 45,85 SEK | | K2059.060 | blank | M60x1,5 | 80 | 71 | 9 | 11 | 4,3 | | | 52,42 SEK | | K2059.065 | blank | M65X1,5 | 85 | 76 | 9 | 11 | 4,3 | | | 58,23 SEK | | K2059.070 | blank | M70X1,5 | 90 | 81 | 9 | 11 | 4,3 | | | 72,01 SEK | | K2059.075 | blank | M75X1,5 | 95 | 86 | 10 | 11 | 4,3 | | | 77,82 SEK | | K2059.080 | blank | M80X1,5 | 100 | 91 | 10 | 11 | 4,3 | | | 99,66 SEK | | K2059.10 | förzinkat | M10x1 | 20 | 16 | 5 | 4,5 | 1,8 | | | 21,21 SEK | | K2059.12 | förzinkat | M12x1,5 | 22 | 18 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | 21,21 SEK | | K2059.14 | förzinkat | M14x1,5 | 24 | 20 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | 21,21 SEK | | K2059.16 | förzinkat | M16x1,5 | 28 | 23 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 21,21 SEK | | K2059.18 | förzinkat | M18x1,5 | 30 | 25 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 21,85 SEK | | K2059.20 | förzinkat | M20x1,5 | 32 | 27 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 22,39 SEK | | K2059.22 | förzinkat | M22x1,5 | 36 | 30 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 24,87 SEK | | K2059.24 | förzinkat | M24x1,5 | 38 | 32 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 27,02 SEK | | K2059.26 | förzinkat | M26x1,5 | 40 | 34 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 28,20 SEK | | K2059.28 | förzinkat | M28x1,5 | 42 | 36 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 29,49 SEK | | K2059.30 | förzinkat | M30x1,5 | 44 | 38 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 30,57 SEK | | K2059.32 | förzinkat | M32x1,5 | 48 | 41 | 8 | 7 | 3,3 | | | 33,26 SEK | | K2059.35 | förzinkat | M35x1,5 | 50 | 43 | 8 | 7 | 3,3 | | | 35,73 SEK | | K2059.38 | förzinkat | M38x1,5 | 54 | 47 | 8 | 7 | 3,3 | | | 38,53 SEK | | K2059.40 | förzinkat | M40x1,5 | 56 | 49 | 8 | 7 | 3,3 | | | 41,11 SEK | | K2059.42 | förzinkat | M42x1,5 | 60 | 52 | 8 | 8 | 3,3 | | | 43,70 SEK | | K2059.45 | förzinkat | M45x1,5 | 62 | 54 | 8 | 8 | 3,3 | | | 46,28 SEK | | K2059.48 | förzinkat | M48x1,5 | 65 | 57 | 8 | 8 | 3,3 | | | 48,22 SEK | | K2059.50 | förzinkat | M50x1,5 | 68 | 60 | 8 | 8 | 3,3 | | | 50,05 SEK | | K2059.52 | förzinkat | M52X1,5 | 70 | 62 | 8 | 8 | 3,3 | | | 52,52 SEK | | K2059.55 | förzinkat | M55X1,5 | 75 | 67 | 8 | 8 | 3,3 | | | 55,00 SEK | | K2059.60 | förzinkat | M60x1,5 | 80 | 71 | 9 | 11 | 4,3 | | | 62,75 SEK | | K2059.65 | förzinkat | M65X1,5 | 85 | 76 | 9 | 11 | 4,3 | | | 69,74 SEK | | K2059.70 | förzinkat | M70X1,5 | 90 | 81 | 9 | 11 | 4,3 | | | 86,43 SEK | | K2059.75 | förzinkat | M75X1,5 | 95 | 86 | 10 | 11 | 4,3 | | | 93,10 SEK | | K2059.80 | förzinkat | M80X1,5 | 100 | 91 | 10 | 11 | 4,3 | | | 119,79 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|