HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Borrbussningar (positioneringsbussningar) från KIPP

Borrbussningarna, även kallade positioneringsbussningar, är praktiska standardelement som hjälper till att styra in borret direkt i borrfixturen. Borrbussningarna förenklar och optimerar alltså borrningen på arbetsplatsen. Eftersom de har så många användningsområden fungerar de även som positioneringsbussningar. Borr- och positioneringsbussningarna från KIPP används för att standardisera borrningen och underlätta positioneringen vid konstruktion av maskiner och anläggningar. I kombination med inställningsbultar eller styrbultar från KIPP är de till hjälp vid fixering och underlättar justering av monteringsdelar. Därför används bussningarna även inom andra industrigrenar, som exempelvis bilbranschen.

Hos KIPP hittar du borrbussningar resp. positioneringsbussningar enligt DIN 179 och DIN 172 i olika längder och former. Det finns både borrbussningar med fläns och cylindriska borrbussningar i webbutiken.

Borrbussningar DIN 172 – borrbussningar med fläns

Borrbussningarna med fläns från KIPP är tillverkade i härdat och slipat specialsätthärdningsstål enligt DIN 172. De utmärker sig genom den utstickande flänsen som förhindrar att bussningen trycks genom fästet när den används.

Borrbussningarna med fläns finns i två former:

  • Form A: hålet avrundat i ena änden (flänssidan)
  • Form B: hålet avrundat i båda ändar

Borrbussningar DIN 179 – cylindriska borrbussningar

Borrbussningarna enligt DIN 179 är cylindriska borrbussningar. De tillverkas i speciellt sätthärdningsstål och är både härdade och slipade. Cylinderformen gör att bussningen kan pressas in tätt i fästet.

De cylindriska borrbussningarna finns i två former:

  • Form A: hålet avrundat i en ände
  • Form B: hålet avrundat i båda ändar

KIPP borr- och positioneringsbussningar – översikt över fördelarna:

  • Borrpunkterna behöver inte mätas/ritas ut flera gånger
  • Borret styrs rakt och stabilt även i runda arbetsstycken
  • Alltid lika fint resultat tack vare den fasta ingångsvinkeln
  • Lättare och snabbare positionering av arbetsstycken på monteringsplattor
  • Hålen kan anpassas till exakt fäste för inställningsbultar

Varför ska man använda borrbussningarna från KIPP?

I mer än 100 år har KIPP stått för tillförlitlighet och kvalitet. Genom vår specialisering på standardelement garanterar borrbussningarna från KIPP inte bara perfekt passning, utan också lång livslängd. Vi har många av bussningarna i lager och kan leverera dem snabbt. På begäran tar vi gärna fram en individuell speciallösning åt dig.

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se