- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Tätningar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1796Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380 |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål, rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.Utförande:Stål hållfasthetsklass 10.9, blankt (svart) eller galvaniserat. Rostfritt stål A2-70, blankt. Rostfritt stål A4-70, blankt.Anmärkning:DIN EN ISO 7380-1 - Form A: skruvar med tillplattat, halvrunt huvud med insexkant. DIN EN ISO 7380-2 - Form B skruvar med tillplattat, halvrunt huvud med insexkant och kant. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Skruvar med tillplattat, halvrunt huvud med insexkant DIN EN ISO 7380-1, Form A |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Grundkroppens yta | Hållfasthetsklass | D | L | Ls min. | Lg max. | DK | K | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1796.1303X8 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 3,34 SEK | | K1796.1303X10 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 3,34 SEK | | K1796.1303X12 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 3,56 SEK | | K1796.1303X16 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 3,56 SEK | | K1796.1303X20 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 3,77 SEK | | K1796.1304X8 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 2,15 SEK | | K1796.1304X10 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 2,70 SEK | | K1796.1304X12 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 2,91 SEK | | K1796.1304X16 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 3,23 SEK | | K1796.1304X20 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 3,23 SEK | | K1796.1304X25 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 3,44 SEK | | K1796.1304X30 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 3,99 SEK | | K1796.1305X8 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 3,01 SEK | | K1796.1305X10 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,70 SEK | | K1796.1305X12 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,80 SEK | | K1796.1305X16 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,91 SEK | | K1796.1305X20 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 3,34 SEK | | K1796.1305X25 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 4,09 SEK | | K1796.1305X30 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 4,20 SEK | | K1796.1305X35 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 4,52 SEK | | K1796.1305X40 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M5 | 40 | 14 | 18 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 6,14 SEK | | K1796.1306X8 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 4,09 SEK | | K1796.1306X10 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,44 SEK | | K1796.1306X12 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,66 SEK | | K1796.1306X16 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,77 SEK | | K1796.1306X20 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 4,31 SEK | | K1796.1306X25 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,99 SEK | | K1796.1306X30 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 5,06 SEK | | K1796.1306X35 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 5,28 SEK | | K1796.1306X40 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 6,67 SEK | | K1796.1306X45 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 6,79 SEK | | K1796.1306X50 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 7,96 SEK | | K1796.1306X55 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 55 | 26 | 31 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 9,80 SEK | | K1796.1306X60 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 10,88 SEK | | K1796.1308X8 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 8 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 5,17 SEK | | K1796.1308X10 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 4,42 SEK | | K1796.1308X12 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 3,34 SEK | | K1796.1308X16 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 3,13 SEK | | K1796.1308X20 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 3,23 SEK | | K1796.1308X25 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 3,34 SEK | | K1796.1308X30 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 4,42 SEK | | K1796.1308X35 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 4,63 SEK | | K1796.1308X40 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 14 | 4,4 | 5 | | | 5,06 SEK | | K1796.1308X45 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 14 | 4,4 | 5 | | | 5,71 SEK | | K1796.1308X50 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 14 | 4,4 | 5 | | | 6,67 SEK | | K1796.1308X55 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 55 | 20,75 | 27 | 14 | 4,4 | 5 | | | 7,75 SEK | | K1796.1308X60 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 14 | 4,4 | 5 | | | 9,04 SEK | | K1796.1310X12 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M10 | 12 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 7,32 SEK | | K1796.1310X16 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 6,14 SEK | | K1796.1310X20 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 6,36 SEK | | K1796.1310X25 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 6,46 SEK | | K1796.1310X30 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 6,79 SEK | | K1796.1310X35 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 7,53 SEK | | K1796.1310X40 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 8,39 SEK | | K1796.1310X45 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 9,47 SEK | | K1796.1310X50 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 10,55 SEK | | K1796.1310X55 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M10 | 55 | 15,5 | 23 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 12,48 SEK | | K1796.1310X60 | A | stål | blank (svart) | 10.9 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 13,35 SEK | | K1796.1503X8 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 3,44 SEK | | K1796.1503X10 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 3,44 SEK | | K1796.1503X12 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 3,66 SEK | | K1796.1503X16 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 3,66 SEK | | K1796.1503X20 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 3,99 SEK | | K1796.1504X8 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 2,58 SEK | | K1796.1504X10 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 2,80 SEK | | K1796.1504X12 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 3,01 SEK | | K1796.1504X16 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 3,34 SEK | | K1796.1504X20 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 3,34 SEK | | K1796.1504X25 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 3,56 SEK | | K1796.1504X30 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 4,09 SEK | | K1796.1505X8 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 3,13 SEK | | K1796.1505X10 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,80 SEK | | K1796.1505X12 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 2,91 SEK | | K1796.1505X16 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 3,01 SEK | | K1796.1505X20 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 3,44 SEK | | K1796.1505X25 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 4,20 SEK | | K1796.1505X30 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 4,31 SEK | | K1796.1505X35 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 4,63 SEK | | K1796.1505X40 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 40 | 14 | 18 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 6,24 SEK | | K1796.1505X45 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 45 | 19 | 23 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 7,32 SEK | | K1796.1506X8 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 4,20 SEK | | K1796.1506X10 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,56 SEK | | K1796.1506X12 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,77 SEK | | K1796.1506X16 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,99 SEK | | K1796.1506X20 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 4,42 SEK | | K1796.1506X25 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 4,09 SEK | | K1796.1506X30 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 5,17 SEK | | K1796.1506X35 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 5,49 SEK | | K1796.1506X40 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 6,79 SEK | | K1796.1506X45 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 7,00 SEK | | K1796.1506X50 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 8,29 SEK | | K1796.1506X55 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 55 | 26 | 31 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 9,90 SEK | | K1796.1506X60 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 11,19 SEK | | K1796.1508X8 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 8 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 5,28 SEK | | K1796.1508X10 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 4,52 SEK | | K1796.1508X12 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 3,44 SEK | | K1796.1508X16 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 3,23 SEK | | K1796.1508X20 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 3,34 SEK | | K1796.1508X25 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 3,44 SEK | | K1796.1508X30 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 4,52 SEK | | K1796.1508X35 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 4,74 SEK | | K1796.1508X40 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 14 | 4,4 | 5 | | | 5,17 SEK | | K1796.1508X45 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 14 | 4,4 | 5 | | | 5,81 SEK | | K1796.1508X50 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 14 | 4,4 | 5 | | | 6,79 SEK | | K1796.1508X55 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 55 | 20,75 | 27 | 14 | 4,4 | 5 | | | 7,86 SEK | | K1796.1508X60 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 14 | 4,4 | 5 | | | 9,26 SEK | | K1796.1510X12 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M10 | 12 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 7,43 SEK | | K1796.1510X16 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 6,24 SEK | | K1796.1510X20 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 6,46 SEK | | K1796.1510X25 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 6,67 SEK | | K1796.1510X30 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 7,00 SEK | | K1796.1510X35 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 7,65 SEK | | K1796.1510X40 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 8,61 SEK | | K1796.1510X45 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 9,58 SEK | | K1796.1510X50 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 10,66 SEK | | K1796.1510X55 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M10 | 55 | 15,5 | 23 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 12,60 SEK | | K1796.1510X60 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 13,56 SEK | | K1796.1512X16 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M12 | 16 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 13,67 SEK | | K1796.1512X20 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 9,80 SEK | | K1796.1512X25 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 12,38 SEK | | K1796.1512X30 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 13,78 SEK | | K1796.1512X35 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 15,71 SEK | | K1796.1512X40 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 16,04 SEK | | K1796.1512X45 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 18,19 SEK | | K1796.1512X50 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 18,73 SEK | | K1796.1512X60 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 21 | 6,6 | 8 | | | 23,14 SEK | | K1796.1516X30 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M16 | 30 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 32,19 SEK | | K1796.1516X40 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M16 | 40 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 38,53 SEK | | K1796.1516X45 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M16 | 45 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 33,36 SEK | | K1796.1516X50 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M16 | 50 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 33,79 SEK | | K1796.1516X60 | A | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M16 | 60 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 38,31 SEK | | K1796.1103X8 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,19 SEK | | K1796.1103X10 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,19 SEK | | K1796.1103X12 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,19 SEK | | K1796.1103X16 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,40 SEK | | K1796.1103X20 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,94 SEK | | K1796.1104X8 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,51 SEK | | K1796.1104X10 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 1,83 SEK | | K1796.1104X12 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 2,05 SEK | | K1796.1104X16 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 2,70 SEK | | K1796.1104X20 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 3,13 SEK | | K1796.1104X25 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 3,56 SEK | | K1796.1104X30 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 30 | 6,5 | 30 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 4,20 SEK | | K1796.1105X8 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 3,01 SEK | | K1796.1105X10 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 3,13 SEK | | K1796.1105X12 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 3,23 SEK | | K1796.1105X16 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 3,44 SEK | | K1796.1105X20 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 4,09 SEK | | K1796.1105X25 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 4,63 SEK | | K1796.1105X30 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 30 | 4 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 5,60 SEK | | K1796.1105X40 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 40 | 14 | 18 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 7,00 SEK | | K1796.1105X45 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 45 | 19 | 23 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 8,29 SEK | | K1796.1106X8 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 8 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,99 SEK | | K1796.1106X10 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,44 SEK | | K1796.1106X12 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,66 SEK | | K1796.1106X16 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 3,77 SEK | | K1796.1106X20 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 4,42 SEK | | K1796.1106X25 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 5,28 SEK | | K1796.1106X30 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 6,03 SEK | | K1796.1106X35 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 7,22 SEK | | K1796.1106X40 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 40 | 11 | 6 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 7,75 SEK | | K1796.1106X45 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 8,83 SEK | | K1796.1106X50 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 9,15 SEK | | K1796.1106X60 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 10,76 SEK | | K1796.1108X10 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 4,52 SEK | | K1796.1108X12 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 4,20 SEK | | K1796.1108X16 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 4,20 SEK | | K1796.1108X20 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 5,28 SEK | | K1796.1108X25 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 6,14 SEK | | K1796.1108X30 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 7,32 SEK | | K1796.1108X35 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 8,29 SEK | | K1796.1108X40 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 14 | 4,4 | 5 | | | 9,26 SEK | | K1796.1108X45 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 14 | 4,4 | 5 | | | 10,55 SEK | | K1796.1108X50 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 14 | 4,4 | 5 | | | 11,84 SEK | | K1796.1108X60 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 14 | 4,4 | 5 | | | 13,35 SEK | | K1796.1110X16 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 10,12 SEK | | K1796.1110X20 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 9,58 SEK | | K1796.1110X25 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 10,76 SEK | | K1796.1110X30 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 11,19 SEK | | K1796.1110X40 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 15,28 SEK | | K1796.1110X50 | A | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 18,19 SEK | | K1796.1603X10 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,51 SEK | | K1796.1603X12 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 1,51 SEK | | K1796.1603X16 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 2,05 SEK | | K1796.1603X20 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 2,58 SEK | | K1796.1604X8 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 2,15 SEK | | K1796.1604X10 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 2,27 SEK | | K1796.1604X12 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 2,70 SEK | | K1796.1604X16 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 3,34 SEK | | K1796.1604X20 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 4,09 SEK | | K1796.1604X25 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 4,63 SEK | | K1796.1604X30 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 5,60 SEK | | K1796.1605X8 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 3,77 SEK | | K1796.1605X10 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 4,09 SEK | | K1796.1605X12 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 4,20 SEK | | K1796.1605X16 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 4,42 SEK | | K1796.1605X20 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 5,49 SEK | | K1796.1605X25 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 6,14 SEK | | K1796.1605X30 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M5 | 30 | 4 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 7,10 SEK | | K1796.1605X40 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M5 | 40 | 14 | 18 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 9,15 SEK | | K1796.1605X45 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M5 | 45 | 19 | 23 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 10,66 SEK | | K1796.1606X8 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 8 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 5,28 SEK | | K1796.1606X10 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 4,42 SEK | | K1796.1606X12 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 4,74 SEK | | K1796.1606X16 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 5,06 SEK | | K1796.1606X20 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 5,92 SEK | | K1796.1606X25 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 6,79 SEK | | K1796.1606X30 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 7,65 SEK | | K1796.1606X35 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 9,37 SEK | | K1796.1606X40 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 10,23 SEK | | K1796.1606X45 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 11,19 SEK | | K1796.1606X50 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 11,95 SEK | | K1796.1606X60 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 13,99 SEK | | K1796.1608X10 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 6,03 SEK | | K1796.1608X12 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 5,60 SEK | | K1796.1608X16 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 5,60 SEK | | K1796.1608X20 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 6,79 SEK | | K1796.1608X25 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 7,86 SEK | | K1796.1608X30 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 9,58 SEK | | K1796.1608X35 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 10,66 SEK | | K1796.1608X40 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 14 | 4,4 | 5 | | | 12,05 SEK | | K1796.1608X45 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 14 | 4,4 | 5 | | | 13,78 SEK | | K1796.1608X50 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 14 | 4,4 | 5 | | | 15,28 SEK | | K1796.1608X60 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 14 | 4,4 | 5 | | | 17,22 SEK | | K1796.1610X16 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 13,13 SEK | | K1796.1610X20 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 12,48 SEK | | K1796.1610X25 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 13,99 SEK | | K1796.1610X30 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 14,64 SEK | | K1796.1610X40 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 19,80 SEK | | K1796.1610X50 | A | rostfritt stål A4 | blank | 70 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 23,46 SEK | |
|
Skruvar med tillplattat, halvrunt huvud med insexkant och kant DIN EN ISO 7380-2, Form B |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Grundkroppens yta | Hållfasthetsklass | D | L | Ls min. | Lg max. | D1 | K | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1796.2304X8 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 3,34 SEK | | K1796.2304X10 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 3,56 SEK | | K1796.2304X12 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 3,56 SEK | | K1796.2304X16 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 3,56 SEK | | K1796.2304X20 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 3,99 SEK | | K1796.2304X25 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 4,31 SEK | | K1796.2304X30 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 4,74 SEK | | K1796.2305X8 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 4,31 SEK | | K1796.2305X10 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 4,09 SEK | | K1796.2305X12 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 4,09 SEK | | K1796.2305X16 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 4,20 SEK | | K1796.2305X20 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 4,42 SEK | | K1796.2305X25 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 4,63 SEK | | K1796.2305X30 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 5,81 SEK | | K1796.2305X35 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 7,00 SEK | | K1796.2306X8 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 4,52 SEK | | K1796.2306X10 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 4,42 SEK | | K1796.2306X12 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 4,63 SEK | | K1796.2306X16 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 4,63 SEK | | K1796.2306X20 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 5,81 SEK | | K1796.2306X25 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 6,24 SEK | | K1796.2306X30 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 6,79 SEK | | K1796.2306X35 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 7,53 SEK | | K1796.2306X40 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 9,04 SEK | | K1796.2308X12 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 4,09 SEK | | K1796.2308X16 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 4,63 SEK | | K1796.2308X20 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 4,74 SEK | | K1796.2308X25 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 5,60 SEK | | K1796.2308X30 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 6,14 SEK | | K1796.2308X35 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 6,79 SEK | | K1796.2308X40 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 8,72 SEK | | K1796.2308X50 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 9,69 SEK | | K1796.2308X60 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 9,90 SEK | | K1796.2310X25 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 9,37 SEK | | K1796.2310X30 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 10,55 SEK | | K1796.2310X35 | B | stål | blank (svart) | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 11,84 SEK | | K1796.2504X8 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 3,44 SEK | | K1796.2504X10 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 3,66 SEK | | K1796.2504X12 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 3,66 SEK | | K1796.2504X16 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 3,66 SEK | | K1796.2504X20 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 4,09 SEK | | K1796.2504X25 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 4,42 SEK | | K1796.2504X30 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 5,06 SEK | | K1796.2505X8 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 4,42 SEK | | K1796.2505X10 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 4,20 SEK | | K1796.2505X12 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 4,20 SEK | | K1796.2505X16 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 4,31 SEK | | K1796.2505X20 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 4,52 SEK | | K1796.2505X25 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 4,74 SEK | | K1796.2505X30 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 5,92 SEK | | K1796.2505X35 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 7,22 SEK | | K1796.2506X8 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 4,63 SEK | | K1796.2506X10 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 4,52 SEK | | K1796.2506X12 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 4,74 SEK | | K1796.2506X16 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 4,74 SEK | | K1796.2506X20 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 5,92 SEK | | K1796.2506X25 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 6,36 SEK | | K1796.2506X30 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 7,00 SEK | | K1796.2506X35 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 7,65 SEK | | K1796.2506X40 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 9,15 SEK | | K1796.2508X12 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 4,20 SEK | | K1796.2508X16 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 4,74 SEK | | K1796.2508X20 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 5,06 SEK | | K1796.2508X25 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 5,71 SEK | | K1796.2508X30 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 6,24 SEK | | K1796.2508X35 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 7,00 SEK | | K1796.2508X40 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 8,83 SEK | | K1796.2508X50 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 9,80 SEK | | K1796.2508X60 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 10,23 SEK | | K1796.2510X20 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 10,44 SEK | | K1796.2510X30 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 11,09 SEK | | K1796.2510X35 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 12,05 SEK | | K1796.2510X40 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 12,48 SEK | | K1796.2510X50 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 13,13 SEK | | K1796.2512X20 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 17,76 SEK | | K1796.2512X25 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 18,19 SEK | | K1796.2512X30 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 18,62 SEK | | K1796.2512X40 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 21,64 SEK | | K1796.2512X50 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 26,26 SEK | | K1796.2512X60 | B | stål | galvaniskt förzinkat | 10.9 | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 26 | 6,6 | 8 | | | 28,41 SEK | | K1796.2103X8 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 6,9 | 1,65 | 2 | | | 1,83 SEK | | K1796.2103X10 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 6,9 | 1,65 | 2 | | | 2,80 SEK | | K1796.2104X8 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 2,58 SEK | | K1796.2104X10 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 2,58 SEK | | K1796.2104X12 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 2,70 SEK | | K1796.2104X16 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 3,13 SEK | | K1796.2104X20 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 3,44 SEK | | K1796.2104X25 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 4,20 SEK | | K1796.2105X8 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 4,31 SEK | | K1796.2105X10 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 3,44 SEK | | K1796.2105X12 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 3,77 SEK | | K1796.2105X16 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 3,77 SEK | | K1796.2105X20 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 4,74 SEK | | K1796.2105X25 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 5,81 SEK | | K1796.2106X8 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 2,91 SEK | | K1796.2106X10 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 3,77 SEK | | K1796.2106X12 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 4,42 SEK | | K1796.2106X16 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 4,74 SEK | | K1796.2106X20 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 5,81 SEK | | K1796.2106X25 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 6,79 SEK | | K1796.2106X30 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 7,86 SEK | | K1796.2106X35 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 8,61 SEK | | K1796.2106X40 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 40 | 11 | 6 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 9,47 SEK | | K1796.2106X45 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M6 | 45 | 16 | 21 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 10,76 SEK | | K1796.2108X10 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 6,46 SEK | | K1796.2108X12 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 5,60 SEK | | K1796.2108X16 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 5,81 SEK | | K1796.2108X20 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 6,67 SEK | | K1796.2108X25 | B | rostfritt stål A2 | blank | 70 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 7,75 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|