- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Blank.Anmärkning:Ett befintligt axiellt spel kan starkt reduceras med passkivor. De finns i tjocklekar från 0,1 mm. Om du kombinerar dem sinsemellan kan du sätta samman olika tjocklekar.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D1 | D2 | H | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1151.0306010 | stål | 3 | 6 | 0,1 | | | 1,08 SEK | | K1151.0306015 | stål | 3 | 6 | 0,15 | | | 1,08 SEK | | K1151.0306020 | stål | 3 | 6 | 0,2 | | | 1,08 SEK | | K1151.0306025 | stål | 3 | 6 | 0,25 | | | 1,08 SEK | | K1151.0306030 | stål | 3 | 6 | 0,3 | | | 1,08 SEK | | K1151.0306050 | stål | 3 | 6 | 0,5 | | | 1,08 SEK | | K1151.0306100 | stål | 3 | 6 | 1 | | | 1,08 SEK | | K1151.0408010 | stål | 4 | 8 | 0,1 | | | 1,19 SEK | | K1151.0408015 | stål | 4 | 8 | 0,15 | | | 1,19 SEK | | K1151.0408020 | stål | 4 | 8 | 0,2 | | | 1,19 SEK | | K1151.0408030 | stål | 4 | 8 | 0,3 | | | 1,19 SEK | | K1151.0408050 | stål | 4 | 8 | 0,5 | | | 1,19 SEK | | K1151.0408100 | stål | 4 | 8 | 1 | | | 1,19 SEK | | K1151.0510010 | stål | 5 | 10 | 0,1 | | | 1,29 SEK | | K1151.0510015 | stål | 5 | 10 | 0,15 | | | 1,29 SEK | | K1151.0510020 | stål | 5 | 10 | 0,2 | | | 1,29 SEK | | K1151.0510025 | stål | 5 | 10 | 0,25 | | | 1,29 SEK | | K1151.0510030 | stål | 5 | 10 | 0,3 | | | 1,29 SEK | | K1151.0510050 | stål | 5 | 10 | 0,5 | | | 1,29 SEK | | K1151.0510100 | stål | 5 | 10 | 1 | | | 1,29 SEK | | K1151.0612010 | stål | 6 | 12 | 0,1 | | | 1,51 SEK | | K1151.0612020 | stål | 6 | 12 | 0,2 | | | 1,51 SEK | | K1151.0612025 | stål | 6 | 12 | 0,25 | | | 1,51 SEK | | K1151.0612030 | stål | 6 | 12 | 0,3 | | | 1,51 SEK | | K1151.0612050 | stål | 6 | 12 | 0,5 | | | 1,51 SEK | | K1151.0612100 | stål | 6 | 12 | 1 | | | 1,51 SEK | | K1151.0713010 | stål | 7 | 13 | 0,1 | | | 1,72 SEK | | K1151.0713020 | stål | 7 | 13 | 0,2 | | | 1,72 SEK | | K1151.0713030 | stål | 7 | 13 | 0,3 | | | 1,72 SEK | | K1151.0713050 | stål | 7 | 13 | 0,5 | | | 1,72 SEK | | K1151.0713100 | stål | 7 | 13 | 1 | | | 1,72 SEK | | K1151.0814010 | stål | 8 | 14 | 0,1 | | | 1,94 SEK | | K1151.0814015 | stål | 8 | 14 | 0,15 | | | 1,94 SEK | | K1151.0814020 | stål | 8 | 14 | 0,2 | | | 1,94 SEK | | K1151.0814025 | stål | 8 | 14 | 0,25 | | | 1,94 SEK | | K1151.0814030 | stål | 8 | 14 | 0,3 | | | 1,94 SEK | | K1151.0814050 | stål | 8 | 14 | 0,5 | | | 1,94 SEK | | K1151.0814100 | stål | 8 | 14 | 1 | | | 1,94 SEK | | K1151.0915010 | stål | 9 | 15 | 0,1 | | | 2,05 SEK | | K1151.0915015 | stål | 9 | 15 | 0,15 | | | 2,05 SEK | | K1151.0915020 | stål | 9 | 15 | 0,2 | | | 2,05 SEK | | K1151.0915030 | stål | 9 | 15 | 0,3 | | | 2,05 SEK | | K1151.0915050 | stål | 9 | 15 | 0,5 | | | 2,05 SEK | | K1151.0915100 | stål | 9 | 15 | 1 | | | 2,05 SEK | | K1151.1016010 | stål | 10 | 16 | 0,1 | | | 2,15 SEK | | K1151.1016015 | stål | 10 | 16 | 0,15 | | | 2,15 SEK | | K1151.1016020 | stål | 10 | 16 | 0,2 | | | 2,15 SEK | | K1151.1016025 | stål | 10 | 16 | 0,25 | | | 2,15 SEK | | K1151.1016030 | stål | 10 | 16 | 0,3 | | | 2,15 SEK | | K1151.1016050 | stål | 10 | 16 | 0,5 | | | 2,15 SEK | | K1151.1016100 | stål | 10 | 16 | 1 | | | 2,15 SEK | | K1151.1117010 | stål | 11 | 17 | 0,1 | | | 2,58 SEK | | K1151.1117020 | stål | 11 | 17 | 0,2 | | | 2,58 SEK | | K1151.1117025 | stål | 11 | 17 | 0,25 | | | 2,58 SEK | | K1151.1117030 | stål | 11 | 17 | 0,3 | | | 2,58 SEK | | K1151.1117050 | stål | 11 | 17 | 0,5 | | | 2,58 SEK | | K1151.1117100 | stål | 11 | 17 | 1 | | | 2,58 SEK | | K1151.1218010 | stål | 12 | 18 | 0,1 | | | 2,70 SEK | | K1151.1218015 | stål | 12 | 18 | 0,15 | | | 2,70 SEK | | K1151.1218020 | stål | 12 | 18 | 0,2 | | | 2,70 SEK | | K1151.1218025 | stål | 12 | 18 | 0,25 | | | 2,70 SEK | | K1151.1218030 | stål | 12 | 18 | 0,3 | | | 2,70 SEK | | K1151.1218050 | stål | 12 | 18 | 0,5 | | | 2,70 SEK | | K1151.1218100 | stål | 12 | 18 | 1 | | | 2,70 SEK | | K1151.1319010 | stål | 13 | 19 | 0,1 | | | 2,80 SEK | | K1151.1319015 | stål | 13 | 19 | 0,15 | | | 2,80 SEK | | K1151.1319020 | stål | 13 | 19 | 0,2 | | | 2,80 SEK | | K1151.1319025 | stål | 13 | 19 | 0,25 | | | 2,80 SEK | | K1151.1319030 | stål | 13 | 19 | 0,3 | | | 2,80 SEK | | K1151.1319050 | stål | 13 | 19 | 0,5 | | | 2,80 SEK | | K1151.1319100 | stål | 13 | 19 | 1 | | | 2,80 SEK | | K1151.1420010 | stål | 14 | 20 | 0,1 | | | 2,91 SEK | | K1151.1420015 | stål | 14 | 20 | 0,15 | | | 2,91 SEK | | K1151.1420020 | stål | 14 | 20 | 0,2 | | | 2,91 SEK | | K1151.1420025 | stål | 14 | 20 | 0,25 | | | 2,91 SEK | | K1151.1420030 | stål | 14 | 20 | 0,3 | | | 2,91 SEK | | K1151.1420050 | stål | 14 | 20 | 0,5 | | | 2,91 SEK | | K1151.1420100 | stål | 14 | 20 | 1 | | | 2,91 SEK | | K1151.1521010 | stål | 15 | 21 | 0,1 | | | 3,01 SEK | | K1151.1521015 | stål | 15 | 21 | 0,15 | | | 3,01 SEK | | K1151.1521020 | stål | 15 | 21 | 0,2 | | | 3,01 SEK | | K1151.1521025 | stål | 15 | 21 | 0,25 | | | 3,01 SEK | | K1151.1521030 | stål | 15 | 21 | 0,3 | | | 3,01 SEK | | K1151.1521050 | stål | 15 | 21 | 0,5 | | | 3,01 SEK | | K1151.1521100 | stål | 15 | 21 | 1 | | | 3,01 SEK | | K1151.1521120 | stål | 15 | 21 | 1,2 | | | 3,01 SEK | | K1151.1622015 | stål | 16 | 22 | 0,15 | | | 3,13 SEK | | K1151.1622020 | stål | 16 | 22 | 0,2 | | | 3,13 SEK | | K1151.1622025 | stål | 16 | 22 | 0,25 | | | 3,13 SEK | | K1151.1622030 | stål | 16 | 22 | 0,3 | | | 3,13 SEK | | K1151.1622050 | stål | 16 | 22 | 0,5 | | | 3,13 SEK | | K1151.1622100 | stål | 16 | 22 | 1 | | | 3,13 SEK | | K1151.1622120 | stål | 16 | 22 | 1,2 | | | 3,13 SEK | | K1151.1724010 | stål | 17 | 24 | 0,1 | | | 3,23 SEK | | K1151.1724015 | stål | 17 | 24 | 0,15 | | | 3,23 SEK | | K1151.1724020 | stål | 17 | 24 | 0,2 | | | 3,23 SEK | | K1151.1724025 | stål | 17 | 24 | 0,25 | | | 3,23 SEK | | K1151.1724030 | stål | 17 | 24 | 0,3 | | | 3,23 SEK | | K1151.1724050 | stål | 17 | 24 | 0,5 | | | 3,23 SEK | | K1151.1724100 | stål | 17 | 24 | 1 | | | 3,23 SEK | | K1151.1724120 | stål | 17 | 24 | 1,2 | | | 3,23 SEK | | K1151.1825010 | stål | 18 | 25 | 0,1 | | | 3,34 SEK | | K1151.1825015 | stål | 18 | 25 | 0,15 | | | 3,34 SEK | | K1151.1825020 | stål | 18 | 25 | 0,2 | | | 3,34 SEK | | K1151.1825025 | stål | 18 | 25 | 0,25 | | | 3,34 SEK | | K1151.1825030 | stål | 18 | 25 | 0,3 | | | 3,34 SEK | | K1151.1825050 | stål | 18 | 25 | 0,5 | | | 3,34 SEK | | K1151.1825100 | stål | 18 | 25 | 1 | | | 3,34 SEK | | K1151.1825120 | stål | 18 | 25 | 1,2 | | | 3,34 SEK | | K1151.1926010 | stål | 19 | 26 | 0,1 | | | 3,44 SEK | | K1151.1926015 | stål | 19 | 26 | 0,15 | | | 3,44 SEK | | K1151.1926020 | stål | 19 | 26 | 0,2 | | | 3,44 SEK | | K1151.1926025 | stål | 19 | 26 | 0,25 | | | 3,44 SEK | | K1151.1926030 | stål | 19 | 26 | 0,3 | | | 3,44 SEK | | K1151.1926050 | stål | 19 | 26 | 0,5 | | | 3,44 SEK | | K1151.1926100 | stål | 19 | 26 | 1 | | | 3,44 SEK | | K1151.1926120 | stål | 19 | 26 | 1,2 | | | 3,44 SEK | | K1151.2028010 | stål | 20 | 28 | 0,1 | | | 3,56 SEK | | K1151.2028015 | stål | 20 | 28 | 0,15 | | | 3,56 SEK | | K1151.2028020 | stål | 20 | 28 | 0,2 | | | 3,56 SEK | | K1151.2028025 | stål | 20 | 28 | 0,25 | | | 3,56 SEK | | K1151.2028030 | stål | 20 | 28 | 0,3 | | | 3,56 SEK | | K1151.2028050 | stål | 20 | 28 | 0,5 | | | 3,56 SEK | | K1151.2028100 | stål | 20 | 28 | 1 | | | 3,56 SEK | | K1151.2028120 | stål | 20 | 28 | 1,2 | | | 3,56 SEK | | K1151.2028150 | stål | 20 | 28 | 1,5 | | | 3,56 SEK | | K1151.2230010 | stål | 22 | 30 | 0,1 | | | 3,66 SEK | | K1151.2230015 | stål | 22 | 30 | 0,15 | | | 3,66 SEK | | K1151.2230020 | stål | 22 | 30 | 0,2 | | | 3,66 SEK | | K1151.2230025 | stål | 22 | 30 | 0,25 | | | 3,66 SEK | | K1151.2230030 | stål | 22 | 30 | 0,3 | | | 3,66 SEK | | K1151.2230050 | stål | 22 | 30 | 0,5 | | | 3,66 SEK | | K1151.2230100 | stål | 22 | 30 | 1 | | | 3,66 SEK | | K1151.2230120 | stål | 22 | 30 | 1,2 | | | 3,66 SEK | | K1151.2230150 | stål | 22 | 30 | 1,5 | | | 3,66 SEK | | K1151.2535010 | stål | 25 | 35 | 0,1 | | | 3,77 SEK | | K1151.2535015 | stål | 25 | 35 | 0,15 | | | 3,77 SEK | | K1151.2535020 | stål | 25 | 35 | 0,2 | | | 3,77 SEK | | K1151.2535025 | stål | 25 | 35 | 0,25 | | | 3,77 SEK | | K1151.2535030 | stål | 25 | 35 | 0,3 | | | 3,77 SEK | | K1151.2535050 | stål | 25 | 35 | 0,5 | | | 3,77 SEK | | K1151.2535100 | stål | 25 | 35 | 1 | | | 3,77 SEK | | K1151.2535120 | stål | 25 | 35 | 1,2 | | | 3,77 SEK | | K1151.2535150 | stål | 25 | 35 | 1,5 | | | 3,77 SEK | | K1151.2637010 | stål | 26 | 37 | 0,1 | | | 3,99 SEK | | K1151.2637015 | stål | 26 | 37 | 0,15 | | | 3,99 SEK | | K1151.2637020 | stål | 26 | 37 | 0,2 | | | 3,99 SEK | | K1151.2637025 | stål | 26 | 37 | 0,25 | | | 3,99 SEK | | K1151.2637030 | stål | 26 | 37 | 0,3 | | | 3,99 SEK | | K1151.2637050 | stål | 26 | 37 | 0,5 | | | 3,99 SEK | | K1151.2637100 | stål | 26 | 37 | 1 | | | 3,99 SEK | | K1151.2637120 | stål | 26 | 37 | 1,2 | | | 3,99 SEK | | K1151.2637150 | stål | 26 | 37 | 1,5 | | | 3,99 SEK | | K1151.2840010 | stål | 28 | 40 | 0,1 | | | 4,09 SEK | | K1151.2840015 | stål | 28 | 40 | 0,15 | | | 4,09 SEK | | K1151.2840020 | stål | 28 | 40 | 0,2 | | | 4,09 SEK | | K1151.2840025 | stål | 28 | 40 | 0,25 | | | 4,09 SEK | | K1151.2840030 | stål | 28 | 40 | 0,3 | | | 4,09 SEK | | K1151.2840050 | stål | 28 | 40 | 0,5 | | | 4,09 SEK | | K1151.2840100 | stål | 28 | 40 | 1 | | | 4,09 SEK | | K1151.2840120 | stål | 28 | 40 | 1,2 | | | 4,09 SEK | | K1151.2840150 | stål | 28 | 40 | 1,5 | | | 4,09 SEK | | K1151.3042010 | stål | 30 | 42 | 0,1 | | | 4,20 SEK | | K1151.3042015 | stål | 30 | 42 | 0,15 | | | 4,20 SEK | | K1151.3042020 | stål | 30 | 42 | 0,2 | | | 4,20 SEK | | K1151.3042025 | stål | 30 | 42 | 0,25 | | | 4,20 SEK | | K1151.3042030 | stål | 30 | 42 | 0,3 | | | 4,20 SEK | | K1151.3042050 | stål | 30 | 42 | 0,5 | | | 4,20 SEK | | K1151.3042100 | stål | 30 | 42 | 1 | | | 4,20 SEK | | K1151.3042120 | stål | 30 | 42 | 1,2 | | | 4,20 SEK | | K1151.3042150 | stål | 30 | 42 | 1,5 | | | 4,20 SEK | | K1151.3042200 | stål | 30 | 42 | 2 | | | 4,20 SEK | | K1151.3245010 | stål | 32 | 45 | 0,1 | | | 4,31 SEK | | K1151.3245015 | stål | 32 | 45 | 0,15 | | | 4,31 SEK | | K1151.3245020 | stål | 32 | 45 | 0,2 | | | 4,31 SEK | | K1151.3245025 | stål | 32 | 45 | 0,25 | | | 4,31 SEK | | K1151.3245030 | stål | 32 | 45 | 0,3 | | | 4,31 SEK | | K1151.3245050 | stål | 32 | 45 | 0,5 | | | 4,31 SEK | | K1151.3245100 | stål | 32 | 45 | 1 | | | 4,31 SEK | | K1151.3245120 | stål | 32 | 45 | 1,2 | | | 4,31 SEK | | K1151.3245150 | stål | 32 | 45 | 1,5 | | | 4,31 SEK | | K1151.3245200 | stål | 32 | 45 | 2 | | | 4,31 SEK | | K1151.3545010 | stål | 35 | 45 | 0,1 | | | 4,42 SEK | | K1151.3545015 | stål | 35 | 45 | 0,15 | | | 4,42 SEK | | K1151.3545020 | stål | 35 | 45 | 0,2 | | | 4,42 SEK | | K1151.3545025 | stål | 35 | 45 | 0,25 | | | 4,42 SEK | | K1151.3545030 | stål | 35 | 45 | 0,3 | | | 4,42 SEK | | K1151.3545050 | stål | 35 | 45 | 0,5 | | | 4,42 SEK | | K1151.3545100 | stål | 35 | 45 | 1 | | | 4,42 SEK | | K1151.3545120 | stål | 35 | 45 | 1,2 | | | 4,42 SEK | | K1151.3545150 | stål | 35 | 45 | 1,5 | | | 4,42 SEK | | K1151.3545200 | stål | 35 | 45 | 2 | | | 4,42 SEK | | K1151.3645010 | stål | 36 | 45 | 0,1 | | | 4,52 SEK | | K1151.3645015 | stål | 36 | 45 | 0,15 | | | 4,52 SEK | | K1151.3645020 | stål | 36 | 45 | 0,2 | | | 4,52 SEK | | K1151.3645025 | stål | 36 | 45 | 0,25 | | | 4,52 SEK | | K1151.3645030 | stål | 36 | 45 | 0,3 | | | 4,52 SEK | | K1151.3645050 | stål | 36 | 45 | 0,5 | | | 4,52 SEK | | K1151.3645100 | stål | 36 | 45 | 1 | | | 4,52 SEK | | K1151.3645120 | stål | 36 | 45 | 1,2 | | | 4,52 SEK | | K1151.3645150 | stål | 36 | 45 | 1,5 | | | 4,52 SEK | | K1151.3645200 | stål | 36 | 45 | 2 | | | 4,52 SEK | | K1151.3747010 | stål | 37 | 47 | 0,1 | | | 4,63 SEK | | K1151.3747015 | stål | 37 | 47 | 0,15 | | | 4,63 SEK | | K1151.3747020 | stål | 37 | 47 | 0,2 | | | 4,63 SEK | | K1151.3747025 | stål | 37 | 47 | 0,25 | | | 4,63 SEK | | K1151.3747030 | stål | 37 | 47 | 0,3 | | | 4,63 SEK | | K1151.3747050 | stål | 37 | 47 | 0,5 | | | 4,63 SEK | | K1151.3747100 | stål | 37 | 47 | 1 | | | 4,63 SEK | | K1151.3747120 | stål | 37 | 47 | 1,2 | | | 4,63 SEK | | K1151.3747150 | stål | 37 | 47 | 1,5 | | | 4,63 SEK | | K1151.3747200 | stål | 37 | 47 | 2 | | | 4,63 SEK | | K1151.4050010 | stål | 40 | 50 | 0,1 | | | 4,74 SEK | | K1151.4050015 | stål | 40 | 50 | 0,15 | | | 4,74 SEK | | K1151.4050020 | stål | 40 | 50 | 0,2 | | | 4,74 SEK | | K1151.4050025 | stål | 40 | 50 | 0,25 | | | 4,74 SEK | | K1151.4050030 | stål | 40 | 50 | 0,3 | | | 4,74 SEK | | K1151.4050050 | stål | 40 | 50 | 0,5 | | | 4,74 SEK | | K1151.4050100 | stål | 40 | 50 | 1 | | | 4,74 SEK | | K1151.4050120 | stål | 40 | 50 | 1,2 | | | 4,74 SEK | | K1151.4050150 | stål | 40 | 50 | 1,5 | | | 4,74 SEK | | K1151.4050200 | stål | 40 | 50 | 2 | | | 4,74 SEK | | K1151.4252010 | stål | 42 | 52 | 0,1 | | | 5,06 SEK | | K1151.4252015 | stål | 42 | 52 | 0,15 | | | 5,06 SEK | | K1151.4252020 | stål | 42 | 52 | 0,2 | | | 5,06 SEK | | K1151.4252025 | stål | 42 | 52 | 0,25 | | | 5,06 SEK | | K1151.4252030 | stål | 42 | 52 | 0,3 | | | 5,06 SEK | | K1151.4252050 | stål | 42 | 52 | 0,5 | | | 5,06 SEK | | K1151.4252100 | stål | 42 | 52 | 1 | | | 5,06 SEK | | K1151.4252120 | stål | 42 | 52 | 1,2 | | | 5,06 SEK | | K1151.4252150 | stål | 42 | 52 | 1,5 | | | 5,06 SEK | | K1151.4252200 | stål | 42 | 52 | 2 | | | 5,06 SEK | | K1151.4555010 | stål | 45 | 55 | 0,1 | | | 5,17 SEK | | K1151.4555015 | stål | 45 | 55 | 0,15 | | | 5,17 SEK | | K1151.4555020 | stål | 45 | 55 | 0,2 | | | 5,17 SEK | | K1151.4555025 | stål | 45 | 55 | 0,25 | | | 5,17 SEK | | K1151.4555030 | stål | 45 | 55 | 0,3 | | | 5,17 SEK | | K1151.4555050 | stål | 45 | 55 | 0,5 | | | 5,17 SEK | | K1151.4555100 | stål | 45 | 55 | 1 | | | 5,17 SEK | | K1151.4555120 | stål | 45 | 55 | 1,2 | | | 5,17 SEK | | K1151.4555150 | stål | 45 | 55 | 1,5 | | | 5,17 SEK | | K1151.4555200 | stål | 45 | 55 | 2 | | | 5,17 SEK | | K1151.4860010 | stål | 48 | 60 | 0,1 | | | 5,28 SEK | | K1151.4860015 | stål | 48 | 60 | 0,15 | | | 5,28 SEK | | K1151.4860020 | stål | 48 | 60 | 0,2 | | | 5,28 SEK | | K1151.4860025 | stål | 48 | 60 | 0,25 | | | 5,28 SEK | | K1151.4860030 | stål | 48 | 60 | 0,3 | | | 5,28 SEK | | K1151.4860050 | stål | 48 | 60 | 0,5 | | | 5,28 SEK | | K1151.4860100 | stål | 48 | 60 | 1 | | | 5,28 SEK | | K1151.4860120 | stål | 48 | 60 | 1,2 | | | 5,28 SEK | | K1151.4860150 | stål | 48 | 60 | 1,5 | | | 5,28 SEK | | K1151.4860200 | stål | 48 | 60 | 2 | | | 5,28 SEK | | K1151.5062010 | stål | 50 | 62 | 0,1 | | | 5,49 SEK | | K1151.5062015 | stål | 50 | 62 | 0,15 | | | 5,49 SEK | | K1151.5062020 | stål | 50 | 62 | 0,2 | | | 5,49 SEK | | K1151.5062025 | stål | 50 | 62 | 0,25 | | | 5,49 SEK | | K1151.5062030 | stål | 50 | 62 | 0,3 | | | 5,49 SEK | | K1151.5062050 | stål | 50 | 62 | 0,5 | | | 5,49 SEK | | K1151.5062100 | stål | 50 | 62 | 1 | | | 5,49 SEK | | K1151.5062120 | stål | 50 | 62 | 1,2 | | | 5,49 SEK | | K1151.5062150 | stål | 50 | 62 | 1,5 | | | 5,49 SEK | | K1151.5062200 | stål | 50 | 62 | 2 | | | 5,49 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|