- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1418Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål 1.4305. Utförande:Stål hållfasthetsklass 8.8, brunerat. Blankt rostfritt stål.Anmärkning:Ögleskruvar med lång gänga nästan ända upp. Passande axelbultar, se K0007.Ritningsinformation:U = max. 2 P (ofullständig gänga) X1 = enligt DIN 76, del 1 Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D1 | D2 | D3 | L | L1 max. | R | S | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1418.0650 | stål | M6 | 6 | 14 | 50 | 14 | 4 | 7 | | | 29,60 SEK | | K1418.0660 | stål | M6 | 6 | 14 | 60 | 14 | 4 | 7 | | | 32,83 SEK | | K1418.0670 | stål | M6 | 6 | 14 | 70 | 14 | 4 | 7 | | | 35,63 SEK | | K1418.0680 | stål | M6 | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | | | 38,31 SEK | | K1418.0850 | stål | M8 | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | | | 34,87 SEK | | K1418.0860 | stål | M8 | 8 | 18 | 60 | 16 | 4 | 9 | | | 36,81 SEK | | K1418.0870 | stål | M8 | 8 | 18 | 70 | 16 | 4 | 9 | | | 40,15 SEK | | K1418.0880 | stål | M8 | 8 | 18 | 80 | 16 | 4 | 9 | | | 42,83 SEK | | K1418.08100 | stål | M8 | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | | | 47,36 SEK | | K1418.1050 | stål | M10 | 10 | 20 | 50 | 18 | 4 | 12 | | | 42,83 SEK | | K1418.1060 | stål | M10 | 10 | 20 | 60 | 18 | 4 | 12 | | | 46,06 SEK | | K1418.1070 | stål | M10 | 10 | 20 | 70 | 18 | 4 | 12 | | | 49,41 SEK | | K1418.1080 | stål | M10 | 10 | 20 | 80 | 18 | 4 | 12 | | | 51,44 SEK | | K1418.10100 | stål | M10 | 10 | 20 | 100 | 18 | 4 | 12 | | | 52,85 SEK | | K1418.10120 | stål | M10 | 10 | 20 | 120 | 18 | 4 | 12 | | | 59,31 SEK | | K1418.1250 | stål | M12 | 12 | 25 | 50 | 23 | 6 | 14 | | | 53,28 SEK | | K1418.1260 | stål | M12 | 12 | 25 | 60 | 23 | 6 | 14 | | | 55,43 SEK | | K1418.1270 | stål | M12 | 12 | 25 | 70 | 23 | 6 | 14 | | | 57,15 SEK | | K1418.1280 | stål | M12 | 12 | 25 | 80 | 23 | 6 | 14 | | | 59,31 SEK | | K1418.12100 | stål | M12 | 12 | 25 | 100 | 23 | 6 | 14 | | | 61,67 SEK | | K1418.12120 | stål | M12 | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 | | | 71,46 SEK | | K1418.12130 | stål | M12 | 12 | 25 | 130 | 23 | 6 | 14 | | | 82,98 SEK | | K1418.1670 | stål | M16 | 16 | 32 | 70 | 27 | 6 | 17 | | | 85,57 SEK | | K1418.1680 | stål | M16 | 16 | 32 | 80 | 27 | 6 | 17 | | | 91,59 SEK | | K1418.16100 | stål | M16 | 16 | 32 | 100 | 27 | 6 | 17 | | | 98,70 SEK | | K1418.16120 | stål | M16 | 16 | 32 | 120 | 27 | 6 | 17 | | | 106,76 SEK | | K1418.16140 | stål | M16 | 16 | 32 | 140 | 27 | 6 | 17 | | | 115,80 SEK | | K1418.16160 | stål | M16 | 16 | 32 | 160 | 27 | 6 | 17 | | | 122,48 SEK | | K1418.20100 | stål | M20 | 18 | 40 | 100 | 32 | 6 | 22 | | | 143,68 SEK | | K1418.20120 | stål | M20 | 18 | 40 | 120 | 32 | 6 | 22 | | | 160,58 SEK | | K1418.20140 | stål | M20 | 18 | 40 | 140 | 32 | 6 | 22 | | | 188,34 SEK | | K1418.20160 | stål | M20 | 18 | 40 | 160 | 32 | 6 | 22 | | | 196,31 SEK | | K1418.24160 | stål | M24 | 22 | 45 | 160 | 40 | 10 | 25 | | | 230,43 SEK | | K1418.24240 | stål | M24 | 22 | 45 | 240 | 40 | 10 | 25 | | | 368,84 SEK | | K1418.10650 | rostfritt stål | M6 | 6 | 14 | 50 | 14 | 4 | 7 | | | 62,64 SEK | | K1418.10660 | rostfritt stål | M6 | 6 | 14 | 60 | 14 | 4 | 7 | | | 65,22 SEK | | K1418.10670 | rostfritt stål | M6 | 6 | 14 | 70 | 14 | 4 | 7 | | | 68,66 SEK | | K1418.10680 | rostfritt stål | M6 | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | | | 71,15 SEK | | K1418.10850 | rostfritt stål | M8 | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | | | 71,79 SEK | | K1418.10860 | rostfritt stål | M8 | 8 | 18 | 60 | 16 | 4 | 9 | | | 73,94 SEK | | K1418.10870 | rostfritt stål | M8 | 8 | 18 | 70 | 16 | 4 | 9 | | | 77,92 SEK | | K1418.10880 | rostfritt stål | M8 | 8 | 18 | 80 | 16 | 4 | 9 | | | 82,44 SEK | | K1418.108100 | rostfritt stål | M8 | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | | | 88,25 SEK | | K1418.11050 | rostfritt stål | M10 | 10 | 20 | 50 | 18 | 4 | 12 | | | 77,92 SEK | | K1418.11060 | rostfritt stål | M10 | 10 | 20 | 60 | 18 | 4 | 12 | | | 80,40 SEK | | K1418.11070 | rostfritt stål | M10 | 10 | 20 | 70 | 18 | 4 | 12 | | | 81,58 SEK | | K1418.11080 | rostfritt stål | M10 | 10 | 20 | 80 | 18 | 4 | 12 | | | 84,38 SEK | | K1418.110100 | rostfritt stål | M10 | 10 | 20 | 100 | 18 | 4 | 12 | | | 87,82 SEK | | K1418.110120 | rostfritt stål | M10 | 10 | 20 | 120 | 18 | 4 | 12 | | | 97,51 SEK | | K1418.11250 | rostfritt stål | M12 | 12 | 25 | 50 | 23 | 6 | 14 | | | 91,59 SEK | | K1418.11260 | rostfritt stål | M12 | 12 | 25 | 60 | 23 | 6 | 14 | | | 94,82 SEK | | K1418.11270 | rostfritt stål | M12 | 12 | 25 | 70 | 23 | 6 | 14 | | | 101,50 SEK | | K1418.11280 | rostfritt stål | M12 | 12 | 25 | 80 | 23 | 6 | 14 | | | 107,95 SEK | | K1418.112100 | rostfritt stål | M12 | 12 | 25 | 100 | 23 | 6 | 14 | | | 113,22 SEK | | K1418.112120 | rostfritt stål | M12 | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 | | | 119,58 SEK | | K1418.112130 | rostfritt stål | M12 | 12 | 25 | 130 | 23 | 6 | 14 | | | 123,45 SEK | | K1418.11670 | rostfritt stål | M16 | 16 | 32 | 70 | 27 | 6 | 17 | | | 147,45 SEK | | K1418.11680 | rostfritt stål | M16 | 16 | 32 | 80 | 27 | 6 | 17 | | | 164,56 SEK | | K1418.116100 | rostfritt stål | M16 | 16 | 32 | 100 | 27 | 6 | 17 | | | 185,76 SEK | | K1418.116120 | rostfritt stål | M16 | 16 | 32 | 120 | 27 | 6 | 17 | | | 213,31 SEK | | K1418.116140 | rostfritt stål | M16 | 16 | 32 | 140 | 27 | 6 | 17 | | | 236,99 SEK | | K1418.116160 | rostfritt stål | M16 | 16 | 32 | 160 | 27 | 6 | 17 | | | 266,05 SEK | | K1418.120100 | rostfritt stål | M20 | 18 | 40 | 100 | 32 | 6 | 22 | | | 316,20 SEK | | K1418.120120 | rostfritt stål | M20 | 18 | 40 | 120 | 32 | 6 | 22 | | | 342,68 SEK | | K1418.120140 | rostfritt stål | M20 | 18 | 40 | 140 | 32 | 6 | 22 | | | 369,15 SEK | | K1418.120160 | rostfritt stål | M20 | 18 | 40 | 160 | 32 | 6 | 22 | | | 382,83 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|