- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Tätningar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0700Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål, rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.Utförande:Stål hållfasthetsklass 04, galvaniskt förzinkat eller brunerat. Rostfritt stål A2, blankt. Rostfritt stål A4, blankt.Anmärkning:Dessa sexkantmuttrar används i skruvförband med begränsad belastningsförmåga, t.ex. som låsmutter i gaffellänkar eller länkhuvuden. Tabellen visar maximala mutterhöjder H max.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Grundkroppens yta | Utförande 2 | D | E | H | SW | DIN | ISO | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0700.006 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 5,49 SEK | | K0700.008 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 1,19 SEK | | K0700.05 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1,19 SEK | | K0700.06 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1,19 SEK | | K0700.061 | stål | galvaniskt förzinkat | vänstergänga | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 6,46 SEK | | K0700.08 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1,19 SEK | | K0700.081 | stål | galvaniskt förzinkat | vänstergänga | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 9,15 SEK | | K0700.10 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 2,05 SEK | | K0700.101 | stål | galvaniskt förzinkat | vänstergänga | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 10,33 SEK | | K0700.103 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 2,58 SEK | | K0700.1031 | stål | galvaniskt förzinkat | vänstergänga | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 11,74 SEK | | K0700.104 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 2,58 SEK | | K0700.1041 | stål | galvaniskt förzinkat | vänstergänga | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 12,70 SEK | | K0700.12 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 3,23 SEK | | K0700.121 | stål | galvaniskt förzinkat | vänstergänga | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 11,09 SEK | | K0700.123 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 3,56 SEK | | K0700.1231 | stål | galvaniskt förzinkat | vänstergänga | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 14,97 SEK | | K0700.124 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 3,56 SEK | | K0700.1241 | stål | galvaniskt förzinkat | vänstergänga | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 13,46 SEK | | K0700.16 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 3,99 SEK | | K0700.161 | stål | galvaniskt förzinkat | vänstergänga | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 11,19 SEK | | K0700.163 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 5,06 SEK | | K0700.183 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M18x1,5 | 29,56 | 9 | 27 | DIN 439 | - | | | 9,37 SEK | | K0700.203 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 11,19 SEK | | K0700.2031 | stål | galvaniskt förzinkat | vänstergänga | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 19,05 SEK | | K0700.223 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 16,36 SEK | | K0700.2231 | stål | galvaniskt förzinkat | vänstergänga | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 27,66 SEK | | K0700.14 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M14 | 24,49 | 7 | 22 | DIN 439 | - | | | 3,77 SEK | | K0700.20 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M20 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 10,66 SEK | | K0700.24 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M24 | 39,55 | 12 | 36 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 18,51 SEK | | K0700.30 | stål | galvaniskt förzinkat | högergänga | M30 | 50,85 | 15 | 46 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 35,52 SEK | | K0700.205 | stål | svartoxiderad | högergänga | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1,19 SEK | | K0700.206 | stål | svartoxiderad | högergänga | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1,19 SEK | | K0700.2063 | stål | svartoxiderad | högergänga | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 1,19 SEK | | K0700.208 | stål | svartoxiderad | högergänga | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1,19 SEK | | K0700.2083 | stål | svartoxiderad | högergänga | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 1,51 SEK | | K0700.210 | stål | svartoxiderad | högergänga | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 2,05 SEK | | K0700.2103 | stål | svartoxiderad | högergänga | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 2,58 SEK | | K0700.212 | stål | svartoxiderad | högergänga | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 3,23 SEK | | K0700.2124 | stål | svartoxiderad | högergänga | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 3,56 SEK | | K0700.216 | stål | svartoxiderad | högergänga | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 3,99 SEK | | K0700.2163 | stål | svartoxiderad | högergänga | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 5,06 SEK | | K0700.2203 | stål | svartoxiderad | högergänga | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 11,19 SEK | | K0700.2243 | stål | svartoxiderad | högergänga | M24x2 | 39,6 | 12 | 36 | DIN 439 | - | | | 11,19 SEK | | K0700.105 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1,19 SEK | | K0700.106 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1,19 SEK | | K0700.1061 | rostfritt stål A2 | blank | vänstergänga | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 7,22 SEK | | K0700.1062 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 2,58 SEK | | K0700.108 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 2,58 SEK | | K0700.1081 | rostfritt stål A2 | blank | vänstergänga | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 9,69 SEK | | K0700.1083 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 3,01 SEK | | K0700.110 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 3,23 SEK | | K0700.1101 | rostfritt stål A2 | blank | vänstergänga | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 11,74 SEK | | K0700.1103 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 3,23 SEK | | K0700.11031 | rostfritt stål A2 | blank | vänstergänga | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 13,13 SEK | | K0700.1104 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 3,34 SEK | | K0700.11041 | rostfritt stål A2 | blank | vänstergänga | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 13,46 SEK | | K0700.112 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 3,77 SEK | | K0700.1121 | rostfritt stål A2 | blank | vänstergänga | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 12,48 SEK | | K0700.1123 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 3,99 SEK | | K0700.11231 | rostfritt stål A2 | blank | vänstergänga | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 20,99 SEK | | K0700.1124 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 3,99 SEK | | K0700.11241 | rostfritt stål A2 | blank | vänstergänga | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 20,99 SEK | | K0700.116 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 6,46 SEK | | K0700.1161 | rostfritt stål A2 | blank | vänstergänga | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 20,99 SEK | | K0700.1163 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 7,22 SEK | | K0700.120 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M20 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 12,17 SEK | | K0700.1203 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 12,48 SEK | | K0700.12031 | rostfritt stål A2 | blank | vänstergänga | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 32,29 SEK | | K0700.1223 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 30,14 SEK | | K0700.12231 | rostfritt stål A2 | blank | vänstergänga | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 35,95 SEK | | K0700.1243 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M24x2 | 39,6 | 12 | 36 | DIN 439 | - | | | 34,01 SEK | | K0700.114 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M14 | 24,49 | 7 | 22 | DIN 439 | - | | | 5,28 SEK | | K0700.1244 | rostfritt stål A2 | blank | högergänga | M24 | 39,55 | 12 | 36 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 31,43 SEK | | K0700.605 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1,51 SEK | | K0700.606 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1,51 SEK | | K0700.6062 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 1,51 SEK | | K0700.608 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 3,23 SEK | | K0700.6083 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 3,23 SEK | | K0700.610 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 4,20 SEK | | K0700.6103 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 4,20 SEK | | K0700.6104 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 4,31 SEK | | K0700.612 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 5,06 SEK | | K0700.6123 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 5,28 SEK | | K0700.6124 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 5,28 SEK | | K0700.614 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M14 | 24,49 | 7 | 22 | DIN 439 | - | | | 6,79 SEK | | K0700.616 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 8,61 SEK | | K0700.6163 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 9,37 SEK | | K0700.620 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M20 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 15,71 SEK | | K0700.6203 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 16,26 SEK | | K0700.6223 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 39,29 SEK | | K0700.6244 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M24 | 39,55 | 12 | 36 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 40,80 SEK | | K0700.6243 | rostfritt stål A4 | blank | högergänga | M24x2 | 39,6 | 12 | 36 | DIN 439 | - | | | 44,45 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|