- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1329Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4404.Utförande:Polerat.Anmärkning:Perfekt kopplingselement för att fästa plåtbeklädnader, plexiglasskydd osv. Den stora anliggningsytan och fristicket på det gängade skaftet ger en spänningsfri, jämn kraftfördelning över underlaget. Dessutom är huvudet lågt för att hålla konturen så flat som möjligt. Den skruvas i med en U-nyckel. Ytan på skruven med runt huvud är polerad och dess formgivning är optimerad för användning i hygienmiljöer. Ytan är helt polerad och har en ytgrovhet på mindre än Ra 0,8 µm. I princip fastnar ingen smuts eller rester av produkter och rengöringsmedel och den är mycket enkel att rengöra.Tillbehör:För att dra åt och lossa skruvarna utan skador rekommenderar vi att man använder U-nyckel i kombination med påsticksskyddet (K1362).Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | K | T | SW | R1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1329.03X4 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 4 | | | 48,97 SEK | | K1329.03X5 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 5 | | | 48,97 SEK | | K1329.03X6 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 6 | | | 49,84 SEK | | K1329.03X8 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 8 | | | 50,27 SEK | | K1329.03X10 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 10 | | | 51,23 SEK | | K1329.03X12 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 12 | | | 56,61 SEK | | K1329.03X16 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 16 | | | 58,66 SEK | | K1329.03X20 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 20 | | | 61,13 SEK | | K1329.03X25 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 25 | | | 63,40 SEK | | K1329.03X30 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 30 | | | 66,30 SEK | | K1329.04X5 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 5 | | | 51,01 SEK | | K1329.04X6 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 6 | | | 51,01 SEK | | K1329.04X8 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 8 | | | 51,99 SEK | | K1329.04X10 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 10 | | | 52,42 SEK | | K1329.04X12 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 12 | | | 52,63 SEK | | K1329.04X16 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 16 | | | 64,36 SEK | | K1329.04X20 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 20 | | | 66,51 SEK | | K1329.04X25 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 25 | | | 69,42 SEK | | K1329.04X30 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 30 | | | 72,44 SEK | | K1329.05X6 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 6 | | | 53,81 SEK | | K1329.04X35 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 35 | | | 75,77 SEK | | K1329.04X40 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 40 | | | 79,43 SEK | | K1329.05X8 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 8 | | | 55,65 SEK | | K1329.05X10 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 10 | | | 56,51 SEK | | K1329.05X12 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 12 | | | 57,90 SEK | | K1329.05X16 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 16 | | | 58,98 SEK | | K1329.05X20 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 20 | | | 73,19 SEK | | K1329.05X25 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 25 | | | 76,20 SEK | | K1329.05X30 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 30 | | | 79,64 SEK | | K1329.05X35 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 35 | | | 83,20 SEK | | K1329.06X8 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 8 | | | 58,12 SEK | | K1329.05X40 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 40 | | | 87,29 SEK | | K1329.06X10 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 10 | | | 59,74 SEK | | K1329.06X12 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 12 | | | 61,35 SEK | | K1329.06X16 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 16 | | | 63,50 SEK | | K1329.06X20 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 20 | | | 65,22 SEK | | K1329.06X25 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 25 | | | 86,43 SEK | | K1329.06X30 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 30 | | | 90,09 SEK | | K1329.08X10 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 10 | | | 60,27 SEK | | K1329.06X35 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 35 | | | 93,96 SEK | | K1329.06X40 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 40 | | | 98,05 SEK | | K1329.08X12 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 12 | | | 61,99 SEK | | K1329.08X16 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 16 | | | 65,01 SEK | | K1329.08X20 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 20 | | | 67,16 SEK | | K1329.08X25 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 25 | | | 68,02 SEK | | K1329.08X30 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 30 | | | 98,48 SEK | | K1329.08X35 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 35 | | | 102,57 SEK | | K1329.08X40 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 40 | | | 107,09 SEK | | K1329.10X12 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 12 | | | 79,32 SEK | | K1329.10X16 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 16 | | | 81,48 SEK | | K1329.10X20 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 20 | | | 84,06 SEK | | K1329.10X25 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 25 | | | 86,00 SEK | | K1329.10X30 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 30 | | | 87,82 SEK | | K1329.10X35 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 35 | | | 99,56 SEK | | K1329.10X37 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 37 | | | 101,07 SEK | | K1329.10X40 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 40 | | | 106,12 SEK | | K1329.12X16 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 16 | | | 94,49 SEK | | K1329.12X20 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 20 | | | 97,51 SEK | | K1329.12X25 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 25 | | | 102,57 SEK | | K1329.12X30 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 30 | | | 106,88 SEK | | K1329.12X35 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 35 | | | 111,18 SEK | | K1329.12X40 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 40 | | | 127,43 SEK | | K1329.12X50 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 50 | | | 128,83 SEK | | K1329.16X20 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 20 | | | 124,41 SEK | | K1329.16X25 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 25 | | | 131,30 SEK | | K1329.16X30 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 30 | | | 137,98 SEK | | K1329.16X35 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 35 | | | 148,85 SEK | | K1329.16X40 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 40 | | | 152,83 SEK | | K1329.16X50 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 50 | | | 159,93 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|