|
|
K1594Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Set: hattmutter med fläns K1493 + Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491.
Endast kombinationen av hattmuttern med fläns och Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickan garanterar heltäckande tätning.
Den flänsförsedda hattmuttern för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickan passar perfekt för hygienområden och uppfyller dessutom riktlinjerna för EHEDG-certifiering. Material:Hattmutter: rostfritt stål 1.4404.
Bricka: rostfritt stål 1.4404.
Tätningsring:
70 EPDM 295 (svart).
70 EPDM 253815 (vit).
75 Fluoroprene® XP 45 (blå). Utförande:Hattmutter: polerad.Anmärkning:EHEDG-certifieringen gäller endast för kombinationen av hattmutter med fläns K1493 och den speciellt anpassade Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickan K1491. OBS!Skruvförbanden i Hygienic USIT®-systemet har testats i kombination med material i rostfritt stål och vanliga rengöringsmedel. Användaren måste själv testa lämpligheten för den aktuella användningen. Tillbehör:Sexkantskruvar med fläns K1492. Hylsor med plastinsatser K1361. Ring-/U-nyckel med påsticksskydd K1362.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material komponent | Färg komponent | D | D1 | D2 | D3 | H | R | S | SW | T | Tillstånd / certifiering | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1594.041 | 70 EPDM 295 | svart | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 9 | 0,45 | 1 | 7 | 4,8 | EHEDG | | | 66,41 SEK | | K1594.051 | 70 EPDM 295 | svart | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 11 | 0,5 | 1 | 8 | 6 | EHEDG | | | 70,17 SEK | | K1594.061 | 70 EPDM 295 | svart | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 13 | 0,55 | 1 | 10 | 7,2 | EHEDG | | | 74,48 SEK | | K1594.081 | 70 EPDM 295 | svart | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | 9,6 | EHEDG | | | 100,95 SEK | | K1594.101 | 70 EPDM 295 | svart | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | 12 | EHEDG | | | 119,68 SEK | | K1594.121 | 70 EPDM 295 | svart | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 23 | 0,9 | 1,5 | 18 | 14,4 | EHEDG | | | 178,56 SEK | | K1594.161 | 70 EPDM 295 | svart | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | 19,2 | EHEDG | | | 282,31 SEK | | K1594.042 | 70 EPDM 253815 | vit | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 9 | 0,45 | 1 | 7 | 4,8 | EHEDG | | | 73,08 SEK | | K1594.052 | 70 EPDM 253815 | vit | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 11 | 0,5 | 1 | 8 | 6 | EHEDG | | | 76,96 SEK | | K1594.062 | 70 EPDM 253815 | vit | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 13 | 0,55 | 1 | 10 | 7,2 | EHEDG | | | 81,48 SEK | | K1594.082 | 70 EPDM 253815 | vit | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | 9,6 | EHEDG | | | 109,89 SEK | | K1594.102 | 70 EPDM 253815 | vit | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | 12 | EHEDG | | | 130,12 SEK | | K1594.122 | 70 EPDM 253815 | vit | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 23 | 0,9 | 1,5 | 18 | 14,4 | EHEDG | | | 189,75 SEK | | K1594.162 | 70 EPDM 253815 | vit | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | 19,2 | EHEDG | | | 298,66 SEK | | K1594.044 | fluoroprene XP 45 | blå | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 9 | 0,45 | 1 | 7 | 4,8 | EHEDG | | | 101,81 SEK | | K1594.054 | fluoroprene XP 45 | blå | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 11 | 0,5 | 1 | 8 | 6 | EHEDG | | | 105,37 SEK | | K1594.064 | fluoroprene XP 45 | blå | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 13 | 0,55 | 1 | 10 | 7,2 | EHEDG | | | 111,18 SEK | | K1594.084 | fluoroprene XP 45 | blå | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | 9,6 | EHEDG | | | 147,77 SEK | | K1594.104 | fluoroprene XP 45 | blå | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | 12 | EHEDG | | | 174,03 SEK | | K1594.124 | fluoroprene XP 45 | blå | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 23 | 0,9 | 1,5 | 18 | 14,4 | EHEDG | | | 235,17 SEK | | K1594.164 | fluoroprene XP 45 | blå | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | 19,2 | EHEDG | | | 367,86 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|