Skruvar / muttrar / brickor
Skruvar, muttrar och skivor kan användas inom olika områden.
Krysshandtag
Krysshandtag ger ett säkert grepp och är perfekta för manuell fastspänning eller justering.
Cylinderskruvar
Cylinderskruvar med insexkant från KIPP
I sortimentet av cylinderskruvar från KIPP ingår modeller i olika utföranden, material och standarder. Beroende på materialet och dess egenskaper består cylinderskruvarna av obehandlat rostfritt stål eller stål (svarta resp. galvaniserade). Skruvarna från KIPP bygger på standarderna DIN 912 och DIN EN ISO 4762 samt DIN 6912. Eftersom de är så mångsidiga passar cylinderskruvarna med insexkant inom alla metallbearbetande områden, som maskinteknik, fordonsindustrin samt flyg- och rymdindustrin.
Utföranden av cylinderskruvar från KIPP
KIPP har cylinderskruvar i olika utföranden med insexkant och standardgänga. Man kan välja mellan helgängade modeller eller modeller med skaft. På helgängade cylinderskruvar går gängan ända upp till skruvhuvudet. På skruvar med skaft går gängan inte ända upp.
Dessutom har KIPP cylinderskruvar med lågt huvud. De varianterna passar bra när skruvhuvudet ska försänkas i materialet. Cylinderskruvar används ofta där kraftiga vibrationer förekommer. Om skruvarna inte är ordentligt säkrade kan de lossna. För att förebygga problemet har KIPP även cylinderskruvar med gängsäkring. Den förhindrar att skruvar lossnar av sig själva och kan användas flera gånger.
Det är viktigt att cylinderskruven har rätt mått
Eftersom cylinderskruvarna kan användas inom så många områden har KIPP ett brett utbud av olika varianter och modeller baserade på DIN 912, DIN EN ISO 4762 och DIN 6912. För att hitta rätt skruv för uppgiften måste man veta måttet. Här följer en översikt över de olika förkortningarna, måtten och vad de betyder.Varje val bygger på gängans diameter (D). Eftersom vi använder metriska gängor i Europa står bokstaven M (metrisk) framför diametern. Om gängdiametern är 8 mm är cylinderskruven alltså M8. Lika viktig är skruvens totala längd. Den anges tillsammans med diameterbeteckningen. Om längden är 40 mm har vi en M8x40 cylinderskruv. De andra måtten och uppgifterna bygger på DIN 912, DIN EN ISO 4762 eller DIN 6912. Tack vare standardiseringen har alla cylinderskruvar från KIPP en standardgänga. Andra gängstigningar, så kallade fin gänga, finns inte.Därför anges inte gängstigningen.
Beroende på var cylinderskruven ska användas spelar även hållfasthetsklassen en viktig roll.Den anges med två siffror åtskilda av en punkt. Siffran framför punkten är hållfastheten i N/mm2. Om den multipliceras med 100 får man kraften vid vilken materialet deformeras eller till och med bryts sönder. Siffran efter punkten är skruvens sträckgräns. Den multipliceras med siffran framför punkten och sedan med 10. Resultatet är töjningsgränsen. En cylinderskruv enligt DIN 912 med hållfasthetsklass 8.8 har då en draghållfasthet på 800 N/mm2 och en sträckgräns på 640 N/mm2.
Allt hänger på säkringen
Det finns olika sätt att säkra cylinderskruvarna. Först måste man veta om skruvarna ska tas bort regelbundet. I så fall ska man inte använda flytande skruvlåsning. Den förhindrar visserligen att skruven kan lossna av sig själv men förstörs när skruven lossas för hand. Den flytande skruvlåsningen måste då bytas ut.
Gängsäkringen från KIPP låser däremot cylinderskruven även om den lossas och dras åt flera gånger – den kan inte falla ur eller lossna av vibrationer, slag eller stötar. För att förhindra att skruvar utan gängsäkring lossnar rekommenderar vi att man använder sexkantmuttrar med klämdel i polyamid.
Beställ cylinderskruvarna från HEINRICH KIPP WERK online
Beställ dina cylinderskruvar direkt online i vår webbutik. Certifierade processteg och regelbundna kvalitetskontroller garanterar produkter av hög kvalitet. Med standarderna DIN 912, DIN EN ISO 4762 och DIN 6912 som bas sitter cylinderskruvarna från KIPP exakt. Alla metriska insexnycklar kan användas – inget specialverktyg behövs. Vi har många av cylinderskruvarna i sortimentet på lager för snabb leverans. Om du inte hittar rätt cylinderskruv i vårt sortiment är det bara att kontakta oss! Vi kan också utveckla individuella speciallösningar som är anpassade till dina krav