- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.
Rostfritt stål A2.Utförande:Form W = brunerat, Form H = härdat och de plana ytorna slipade.Anmärkning:Form H är sätthärdad, med undantag för gängan. De båda plana ytorna är slipade.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Spårbredd B enligt DIN 650 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1917.110 | W | sätthärdningsstål | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | 19,44 SEK | | K1917.112 | W | sätthärdningsstål | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | 20,80 SEK | | K1917.114 | W | sätthärdningsstål | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | 23,94 SEK | | K1917.116 | W | sätthärdningsstål | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | 25,08 SEK | | K1917.118 | W | sätthärdningsstål | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 24,56 SEK | | K1917.120 | W | sätthärdningsstål | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 27,59 SEK | | K1917.122 | W | sätthärdningsstål | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 27,38 SEK | | K1917.124 | W | sätthärdningsstål | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 28,63 SEK | | K1917.126 | W | sätthärdningsstål | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | 39,82 SEK | | K1917.128 | W | sätthärdningsstål | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 43,68 SEK | | K1917.130 | W | sätthärdningsstål | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 44,84 SEK | | K1917.132 | W | sätthärdningsstål | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | 45,56 SEK | | K1917.135 | W | sätthärdningsstål | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | 49,95 SEK | | K1917.138 | W | sätthärdningsstål | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | 55,70 SEK | | K1917.140 | W | sätthärdningsstål | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 62,91 SEK | | K1917.142 | W | sätthärdningsstål | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 62,91 SEK | | K1917.210 | H | sätthärdningsstål | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | På begäran | | K1917.212 | H | sätthärdningsstål | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | På begäran | | K1917.214 | H | sätthärdningsstål | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | På begäran | | K1917.216 | H | sätthärdningsstål | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | På begäran | | K1917.218 | H | sätthärdningsstål | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | På begäran | | K1917.220 | H | sätthärdningsstål | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | På begäran | | K1917.222 | H | sätthärdningsstål | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | På begäran | | K1917.224 | H | sätthärdningsstål | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | På begäran | | K1917.226 | H | sätthärdningsstål | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | På begäran | | K1917.228 | H | sätthärdningsstål | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | På begäran | | K1917.230 | H | sätthärdningsstål | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | På begäran | | K1917.232 | H | sätthärdningsstål | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | På begäran | | K1917.235 | H | sätthärdningsstål | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | På begäran | | K1917.238 | H | sätthärdningsstål | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | På begäran | | K1917.240 | H | sätthärdningsstål | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | På begäran | | K1917.242 | H | sätthärdningsstål | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | På begäran | | K1917.310 | - | rostfritt stål A2 | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | 42,96 SEK | | K1917.312 | - | rostfritt stål A2 | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | 45,88 SEK | | K1917.314 | - | rostfritt stål A2 | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | 52,46 SEK | | K1917.316 | - | rostfritt stål A2 | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | 55,29 SEK | | K1917.318 | - | rostfritt stål A2 | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 54,03 SEK | | K1917.320 | - | rostfritt stål A2 | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 60,72 SEK | | K1917.322 | - | rostfritt stål A2 | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 60,30 SEK | | K1917.324 | - | rostfritt stål A2 | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 63,02 SEK | | K1917.326 | - | rostfritt stål A2 | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | 87,47 SEK | | K1917.328 | - | rostfritt stål A2 | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 96,25 SEK | | K1917.330 | - | rostfritt stål A2 | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 98,55 SEK | | K1917.332 | - | rostfritt stål A2 | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | 100,11 SEK | | K1917.335 | - | rostfritt stål A2 | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | 109,84 SEK | | K1917.338 | - | rostfritt stål A2 | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | 122,47 SEK | | K1917.340 | - | rostfritt stål A2 | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 138,47 SEK | | K1917.342 | - | rostfritt stål A2 | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 138,47 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|