text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
Logga in/registrera
Noteringslista
Notera produkter
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Startsida
MANÖVERDELAR
Maskinelement, fixturelement
Kopplingar för profiler och profilsystem
Kopplingar för profiler och profilsystem
Material grundkropp
aluminium
polyamid
polyprpylen
rostfritt stål
rostfritt stål A4
seghärdat stål
stål
Typ
B
I
Spårbredd
6
8
10
10 LEICHT
12
14
16
18
20
22
24
28
32
36
42
Filter
Poster/sida
24
av 34 poster
1
(current)
2
Låsspakar från KIPP
Tillförlitliga, stabila och mångsidiga. Upptäck KIPP-klassikerna!
Har lagts till i din varukorg
Filter
Poster/sida
24
av 34 poster
1
(current)
2
Andra kunder köpte även
Filter
Material grundkropp
aluminium
polyamid
polyprpylen
rostfritt stål
rostfritt stål A4
seghärdat stål
stål
Typ
B
I
Spårbredd
6
8
10
10 LEICHT
12
14
16
18
20
22
24
28
32
36
42
Registrera dig nu för KIPPs nyhetsbrev
Vill du vara den första som får reda på exklusiva erbjudanden och nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att inte missa fler spännande kampanjer!