- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0868Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål, rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.Utförande:Blankt stål. Rostfritt stål A2, blankt. Rostfritt stål A4, blankt.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Hållfasthetsklass | För skruvar | D1 | D2 | H | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0868.03 | stål | - | M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | | | 1,16 SEK | | K0868.04 | stål | - | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | | | 1,16 SEK | | K0868.05 | stål | - | M5 | 5,3 | 10 | 1 | | | 1,16 SEK | | K0868.06 | stål | - | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | | | 1,16 SEK | | K0868.08 | stål | - | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | | | 1,16 SEK | | K0868.10 | stål | - | M10 | 10,5 | 20 | 2 | | | 1,16 SEK | | K0868.12 | stål | - | M12 | 13 | 24 | 2,5 | | | 1,16 SEK | | K0868.14 | stål | - | M14 | 15 | 28 | 2,5 | | | 1,78 SEK | | K0868.16 | stål | - | M16 | 17 | 30 | 3 | | | 1,78 SEK | | K0868.20 | stål | - | M20 | 21 | 37 | 3 | | | 3,14 SEK | | K0868.24 | stål | - | M24 | 25 | 44 | 4 | | | 5,13 SEK | | K0868.30 | stål | - | M30 | 31 | 56 | 4 | | | 9,93 SEK | | K0868.36 | stål | - | M36 | 37 | 66 | 5 | | | 19,44 SEK | | K0868.103 | rostfritt stål A2 | 70 | M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | | | 1,16 SEK | | K0868.104 | rostfritt stål A2 | 70 | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | | | 1,16 SEK | | K0868.105 | rostfritt stål A2 | 70 | M5 | 5,3 | 10 | 1 | | | 1,16 SEK | | K0868.106 | rostfritt stål A2 | 70 | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | | | 1,16 SEK | | K0868.108 | rostfritt stål A2 | 70 | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | | | 1,16 SEK | | K0868.110 | rostfritt stål A2 | 70 | M10 | 10,5 | 20 | 2 | | | 1,36 SEK | | K0868.112 | rostfritt stål A2 | 70 | M12 | 13 | 24 | 2,5 | | | 3,04 SEK | | K0868.114 | rostfritt stål A2 | 70 | M14 | 15 | 28 | 2,5 | | | 3,76 SEK | | K0868.116 | rostfritt stål A2 | 70 | M16 | 17 | 30 | 3 | | | 4,50 SEK | | K0868.120 | rostfritt stål A2 | 70 | M20 | 21 | 37 | 3 | | | 5,13 SEK | | K0868.124 | rostfritt stål A2 | 70 | M24 | 25 | 44 | 4 | | | 8,99 SEK | | K0868.130 | rostfritt stål A2 | 70 | M30 | 31 | 56 | 4 | | | 19,44 SEK | | K0868.136 | rostfritt stål A2 | 70 | M36 | 37 | 66 | 5 | | | 35,85 SEK | | K0868.603 | rostfritt stål A4 | 70 | M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | | | 1,46 SEK | | K0868.604 | rostfritt stål A4 | 70 | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | | | 1,46 SEK | | K0868.605 | rostfritt stål A4 | 70 | M5 | 5,3 | 10 | 1 | | | 1,46 SEK | | K0868.606 | rostfritt stål A4 | 70 | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | | | 1,46 SEK | | K0868.608 | rostfritt stål A4 | 70 | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | | | 1,46 SEK | | K0868.610 | rostfritt stål A4 | 70 | M10 | 10,5 | 20 | 2 | | | 1,88 SEK | | K0868.612 | rostfritt stål A4 | 70 | M12 | 13 | 24 | 2,5 | | | 3,97 SEK | | K0868.614 | rostfritt stål A4 | 70 | M14 | 15 | 28 | 2,5 | | | 4,92 SEK | | K0868.616 | rostfritt stål A4 | 70 | M16 | 17 | 30 | 3 | | | 5,96 SEK | | K0868.620 | rostfritt stål A4 | 70 | M20 | 21 | 37 | 3 | | | 6,59 SEK | | K0868.624 | rostfritt stål A4 | 70 | M24 | 25 | 44 | 4 | | | 11,70 SEK | | K0868.630 | rostfritt stål A4 | 70 | M30 | 31 | 56 | 4 | | | 25,40 SEK | | K0868.636 | rostfritt stål A4 | 70 | M36 | 37 | 66 | 5 | | | 46,51 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|