- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Valsad gänga. M6–M12 seghärdat till 10.9, svart. M14–M36 seghärdat till 8.8, svart.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | L | B1 | B2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0697.0632 | M6 | 32 | 9 | 16 | | | 6,06 SEK | | K0697.0640 | M6 | 40 | 9 | 20 | | | 7,63 SEK | | K0697.0650 | M6 | 50 | 9 | 30 | | | 7,63 SEK | | K0697.0663 | M6 | 63 | 9 | 40 | | | 8,57 SEK | | K0697.0680 | M6 | 80 | 9 | 50 | | | 9,31 SEK | | K0697.06100 | M6 | 100 | 9 | 63 | | | 14,21 SEK | | K0697.0840 | M8 | 40 | 11 | 20 | | | 8,05 SEK | | K0697.0863 | M8 | 63 | 11 | 40 | | | 10,24 SEK | | K0697.0880 | M8 | 80 | 11 | 50 | | | 12,33 SEK | | K0697.08100 | M8 | 100 | 11 | 63 | | | 12,33 SEK | | K0697.08125 | M8 | 125 | 11 | 75 | | | 53,09 SEK | | K0697.08160 | M8 | 160 | 11 | 100 | | | 29,37 SEK | | K0697.1050 | M10 | 50 | 13 | 25 | | | 10,98 SEK | | K0697.1080 | M10 | 80 | 13 | 50 | | | 14,11 SEK | | K0697.10100 | M10 | 100 | 13 | 75 | | | 17,25 SEK | | K0697.10125 | M10 | 125 | 13 | 75 | | | 17,46 SEK | | K0697.10160 | M10 | 160 | 13 | 100 | | | 24,15 SEK | | K0697.10200 | M10 | 200 | 13 | 125 | | | 28,01 SEK | | K0697.1250 | M12 | 50 | 15 | 25 | | | 14,11 SEK | | K0697.1263 | M12 | 63 | 15 | 32 | | | 14,95 SEK | | K0697.1280 | M12 | 80 | 15 | 50 | | | 17,04 SEK | | K0697.12100 | M12 | 100 | 15 | 63 | | | 19,13 SEK | | K0697.12125 | M12 | 125 | 15 | 75 | | | 23,62 SEK | | K0697.12160 | M12 | 160 | 15 | 100 | | | 28,01 SEK | | K0697.12200 | M12 | 200 | 15 | 125 | | | 29,26 SEK | | K0697.1463 | M14 | 63 | 17 | 32 | | | 17,46 SEK | | K0697.1480 | M14 | 80 | 17 | 50 | | | 41,91 SEK | | K0697.14100 | M14 | 100 | 17 | 63 | | | 23,41 SEK | | K0697.14125 | M14 | 125 | 17 | 75 | | | 26,44 SEK | | K0697.14160 | M14 | 160 | 17 | 100 | | | 29,26 SEK | | K0697.14200 | M14 | 200 | 17 | 125 | | | 40,24 SEK | | K0697.14250 | M14 | 250 | 17 | 160 | | | 50,16 SEK | | K0697.1663 | M16 | 63 | 19 | 32 | | | 29,05 SEK | | K0697.1680 | M16 | 80 | 19 | 50 | | | 32,30 SEK | | K0697.16100 | M16 | 100 | 19 | 63 | | | 32,40 SEK | | K0697.16125 | M16 | 125 | 19 | 75 | | | 34,80 SEK | | K0697.16160 | M16 | 160 | 19 | 100 | | | 48,91 SEK | | K0697.16200 | M16 | 200 | 19 | 125 | | | 57,59 SEK | | K0697.16250 | M16 | 250 | 19 | 160 | | | 66,67 SEK | | K0697.16315 | M16 | 315 | 19 | 180 | | | 82,87 SEK | | K0697.16350 | M16 | 350 | 19 | 200 | | | 93,74 SEK | | K0697.16500 | M16 | 500 | 20 | 315 | | | 152,05 SEK | | K0697.1880 | M18 | 80 | 23 | 50 | | | 54,97 SEK | | K0697.18125 | M18 | 125 | 23 | 75 | | | 73,36 SEK | | K0697.18160 | M18 | 160 | 23 | 100 | | | 75,98 SEK | | K0697.18200 | M18 | 200 | 23 | 125 | | | 88,10 SEK | | K0697.18250 | M18 | 250 | 23 | 150 | | | 109,42 SEK | | K0697.18315 | M18 | 315 | 23 | 180 | | | 140,56 SEK | | K0697.2080 | M20 | 80 | 27 | 32 | | | 48,91 SEK | | K0697.20125 | M20 | 125 | 27 | 70 | | | 56,01 SEK | | K0697.20160 | M20 | 160 | 27 | 100 | | | 70,64 SEK | | K0697.20200 | M20 | 200 | 27 | 125 | | | 95,00 SEK | | K0697.20250 | M20 | 250 | 27 | 160 | | | 110,14 SEK | | K0697.20315 | M20 | 315 | 27 | 200 | | | 137,84 SEK | | K0697.20400 | M20 | 400 | 27 | 250 | | | 184,76 SEK | | K0697.20500 | M20 | 500 | 27 | 315 | | | 202,31 SEK | | K0697.22100 | M22 | 100 | 31 | 45 | | | 124,56 SEK | | K0697.22160 | M22 | 160 | 31 | 100 | | | 98,76 SEK | | K0697.22200 | M22 | 200 | 31 | 125 | | | 134,71 SEK | | K0697.22250 | M22 | 250 | 31 | 160 | | | 159,16 SEK | | K0697.22315 | M22 | 315 | 31 | 180 | | | 167,31 SEK | | K0697.22400 | M22 | 400 | 31 | 250 | | | 202,73 SEK | | K0697.24100 | M24 | 100 | 35 | 45 | | | 82,25 SEK | | K0697.24125 | M24 | 125 | 35 | 63 | | | 91,23 SEK | | K0697.24160 | M24 | 160 | 35 | 100 | | | 91,96 SEK | | K0697.24200 | M24 | 200 | 35 | 125 | | | 124,98 SEK | | K0697.24250 | M24 | 250 | 35 | 160 | | | 134,50 SEK | | K0697.24315 | M24 | 315 | 35 | 200 | | | 167,52 SEK | | K0697.24400 | M24 | 400 | 35 | 250 | | | 193,44 SEK | | K0697.24500 | M24 | 500 | 35 | 315 | | | 269,72 SEK | | K0697.24630 | M24 | 630 | 35 | 315 | | | 342,34 SEK | | K0697.27125 | M27 | 125 | 39 | 56 | | | 227,71 SEK | | K0697.27200 | M27 | 200 | 39 | 125 | | | 254,98 SEK | | K0697.27315 | M27 | 315 | 39 | 200 | | | 269,51 SEK | | K0697.27400 | M27 | 400 | 39 | 250 | | | 381,84 SEK | | K0697.27500 | M27 | 500 | 39 | 315 | | | 421,34 SEK | | K0697.30125 | M30 | 125 | 43 | 56 | | | 208,90 SEK | | K0697.30200 | M30 | 200 | 43 | 125 | | | 265,54 SEK | | K0697.30315 | M30 | 315 | 43 | 200 | | | 368,89 SEK | | K0697.30500 | M30 | 500 | 43 | 315 | | | 532,53 SEK | | K0697.30700 | M30 | 700 | 43 | 400 | | | 746,03 SEK | | K0697.301000 | M30 | 1000 | 44 | 400 | | | 1 529,88 SEK | | K0697.36160 | M36 | 160 | 51 | 80 | | | 351,44 SEK | | K0697.36200 | M36 | 200 | 51 | 125 | | | 459,49 SEK | | K0697.36250 | M36 | 250 | 51 | 160 | | | 463,25 SEK | | K0697.36315 | M36 | 315 | 51 | 200 | | | 531,70 SEK | | K0697.36400 | M36 | 400 | 51 | 250 | | | 670,68 SEK | | K0697.36500 | M36 | 500 | 51 | 315 | | | 708,93 SEK | | K0697.36700 | M36 | 700 | 51 | 400 | | | 1 042,60 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|