- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Tätningar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Blankt.Anmärkning:Låsbrickorna DIN 70952 används för att säkra spårmuttrarna DIN 70852. För att låsbrickorna ska kunna användas krävs ett kilspår på bultens gänga.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | B | D | D1 | D2 | E | F | H | S | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2061.010 | 4 | 10 | 22 | 16 | 4 | 8,9 | 3 | 1 | K2059.010/K2059.10 | | | 11,31 SEK | | K2061.012 | 4 | 12 | 24 | 18 | 4 | 10,9 | 3 | 1 | K2059.012/K2059.12 | | | 13,24 SEK | | K2061.014 | 4 | 14 | 26 | 20 | 5 | 12,9 | 3 | 1 | K2059.014/K2059.14 | | | 13,78 SEK | | K2061.016 | 5 | 16 | 29 | 23 | 5 | 14 | 3 | 1 | K2059.016/K2059.16 | | | 10,66 SEK | | K2061.018 | 5 | 18 | 33 | 25 | 5 | 16,9 | 4 | 1 | K2059.018/K2059.18 | | | 14,32 SEK | | K2061.020 | 5 | 20 | 35 | 27 | 5 | 18,9 | 4 | 1 | K2059.020/K2059.20 | | | 13,89 SEK | | K2061.022 | 6 | 22 | 38 | 30 | 6 | 20,9 | 4 | 1 | K2059.022/K2059.22 | | | 15,61 SEK | | K2061.024 | 6 | 24 | 40 | 32 | 6 | 22,9 | 5 | 1,2 | K2059.024/K2059.24 | | | 12,38 SEK | | K2061.026 | 6 | 26 | 44 | 34 | 6 | 24,9 | 5 | 1,2 | K2059.026/K2059.26 | | | 15,40 SEK | | K2061.028 | 6 | 28 | 46 | 36 | 7 | 26,9 | 5 | 1,2 | K2059.028/K2059.28 | | | 14,10 SEK | | K2061.030 | 6 | 30 | 48 | 38 | 7 | 28,9 | 6 | 1,2 | K2059.030/K2059.30 | | | 15,40 SEK | | K2061.032 | 6 | 32 | 51 | 41 | 7 | 30,9 | 7 | 1,2 | K2059.032/K2059.32 | | | 16,47 SEK | | K2061.035 | 6 | 35 | 53 | 43 | 7 | 33,9 | 7 | 1,2 | K2059.035/K2059.35 | | | 16,26 SEK | | K2061.038 | 6 | 38 | 57 | 47 | 8 | 36,6 | 7 | 1,2 | K2059.038/K2059.38 | | | 18,84 SEK | | K2061.040 | 6 | 40 | 59 | 49 | 8 | 38,9 | 7 | 1,2 | K2059.040/K2059.40 | | | 19,70 SEK | | K2061.042 | 7 | 42 | 62 | 52 | 8 | 40,6 | 7 | 1,2 | K2059.042/K2059.42 | | | 17,55 SEK | | K2061.045 | 7 | 45 | 64 | 54 | 8 | 43,6 | 8 | 1,2 | K2059.045/K2059.45 | | | 20,45 SEK | | K2061.048 | 7 | 48 | 67 | 57 | 8 | 46,7 | 8 | 1,5 | K2059.048/K2059.48 | | | 19,80 SEK | | K2061.050 | 7 | 50 | 70 | 60 | 8 | 48,7 | 8 | 1,5 | K2059.050/K2059.50 | | | 21,09 SEK | | K2061.052 | 7 | 52 | 74 | 62 | 8 | 50,7 | 8 | 1,5 | K2059.052/K2059.52 | | | 29,39 SEK | | K2061.055 | 7 | 55 | 79 | 67 | 10 | 53,7 | 8 | 1,5 | K2059.055/K2059.55 | | | 15,50 SEK | | K2061.060 | 10 | 60 | 82,4 | 71 | 10 | 58,7 | 8 | 1,5 | K2059.060/K2059.60 | | | 21,96 SEK | | K2061.065 | 10 | 65 | 88 | 76 | 10 | 63,7 | 8 | 1,5 | K2059.065/K2059.65 | | | 27,02 SEK | | K2061.070 | 10 | 70 | 93 | 81 | 10 | 68,7 | 10 | 1,5 | K2059.070/K2059.70 | | | 46,71 SEK | | K2061.075 | 10 | 75 | 100 | 86 | 10 | 73,2 | 10 | 1,8 | K2059.075/K2059.75 | | | 39,72 SEK | | K2061.080 | 10 | 80 | 105 | 91 | 10 | 78,2 | 10 | 1,8 | K2059.080/K2059.80 | | | 61,89 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|