- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Tätningar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2060Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.
Rostfritt stål A2.Utförande:Blankt rostfritt stål. Blankt stål. Förzinkat stål.Anmärkning:Spårmuttrarna används huvudsakligen för att fästa lager på en axel. Dessutom kan spårmuttrarna användas för att säkra kugghjul, remskivor och andra maskinkomponenter.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Grundkroppens yta | D1 | D2 | D3 | H | B=Spårbredd | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2060.0010 | stål | blank | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 14,97 SEK | | K2060.0012 | stål | blank | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 14,97 SEK | | K2060.0015 | stål | blank | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 14,97 SEK | | K2060.0017 | stål | blank | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 14,97 SEK | | K2060.0020 | stål | blank | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 15,83 SEK | | K2060.0025 | stål | blank | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 19,49 SEK | | K2060.0030 | stål | blank | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 21,96 SEK | | K2060.0035 | stål | blank | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 25,51 SEK | | K2060.0040 | stål | blank | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 29,27 SEK | | K2060.0045 | stål | blank | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 33,26 SEK | | K2060.0050 | stål | blank | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 35,09 SEK | | K2060.0055 | stål | blank | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 39,50 SEK | | K2060.0060 | stål | blank | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 44,67 SEK | | K2060.0065 | stål | blank | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 49,84 SEK | | K2060.0070 | stål | blank | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 61,24 SEK | | K2060.0075 | stål | blank | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 64,36 SEK | | K2060.0080 | stål | blank | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 85,78 SEK | | K2060.0085 | stål | blank | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 101,50 SEK | | K2060.0090 | stål | blank | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 124,63 SEK | | K2060.0095 | stål | blank | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 148,09 SEK | | K2060.0100 | stål | blank | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 159,50 SEK | | K2060.010 | stål | förzinkat | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 17,76 SEK | | K2060.012 | stål | förzinkat | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 17,76 SEK | | K2060.015 | stål | förzinkat | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 17,76 SEK | | K2060.017 | stål | förzinkat | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 17,76 SEK | | K2060.020 | stål | förzinkat | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 18,94 SEK | | K2060.025 | stål | förzinkat | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 23,25 SEK | | K2060.030 | stål | förzinkat | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 26,26 SEK | | K2060.035 | stål | förzinkat | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 30,46 SEK | | K2060.040 | stål | förzinkat | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 35,20 SEK | | K2060.045 | stål | förzinkat | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 39,82 SEK | | K2060.050 | stål | förzinkat | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 42,09 SEK | | K2060.055 | stål | förzinkat | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 47,36 SEK | | K2060.060 | stål | förzinkat | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 53,49 SEK | | K2060.065 | stål | förzinkat | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 59,95 SEK | | K2060.070 | stål | förzinkat | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 73,30 SEK | | K2060.075 | stål | förzinkat | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 76,84 SEK | | K2060.080 | stål | förzinkat | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 102,89 SEK | | K2060.085 | stål | förzinkat | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 121,73 SEK | | K2060.090 | stål | förzinkat | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 149,71 SEK | | K2060.095 | stål | förzinkat | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 177,69 SEK | | K2060.100 | stål | förzinkat | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 191,14 SEK | | K2060.1010 | rostfritt stål A2 | blank | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 41,11 SEK | | K2060.1012 | rostfritt stål A2 | blank | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 44,56 SEK | | K2060.1015 | rostfritt stål A2 | blank | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 47,25 SEK | | K2060.1017 | rostfritt stål A2 | blank | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 44,56 SEK | | K2060.1020 | rostfritt stål A2 | blank | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 52,52 SEK | | K2060.1025 | rostfritt stål A2 | blank | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 57,80 SEK | | K2060.1030 | rostfritt stål A2 | blank | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 69,74 SEK | | K2060.1035 | rostfritt stål A2 | blank | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 87,29 SEK | | K2060.1040 | rostfritt stål A2 | blank | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 116,56 SEK | | K2060.1045 | rostfritt stål A2 | blank | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 142,50 SEK | | K2060.1050 | rostfritt stål A2 | blank | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 164,35 SEK | | K2060.1055 | rostfritt stål A2 | blank | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 193,73 SEK | | K2060.1060 | rostfritt stål A2 | blank | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 209,34 SEK | | K2060.1065 | rostfritt stål A2 | blank | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 238,28 SEK | | K2060.1070 | rostfritt stål A2 | blank | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 278,96 SEK | | K2060.1075 | rostfritt stål A2 | blank | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 320,08 SEK | | K2060.1080 | rostfritt stål A2 | blank | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 387,02 SEK | | K2060.1085 | rostfritt stål A2 | blank | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 427,38 SEK | | K2060.1090 | rostfritt stål A2 | blank | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 521,77 SEK | | K2060.1095 | rostfritt stål A2 | blank | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 575,48 SEK | | K2060.1100 | rostfritt stål A2 | blank | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 627,35 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|