- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- K0756
Låsskruv med fast eller löst handtag DIN 6304 resp. DIN 6306
- K0584
Spännkraftsförstärkare
- K1798
Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant
- K1418
Ögleskruvar DIN 444 Form B med lång gänga
- K1960
Gängstänger stål och rostfritt stål DIN 976-1
- K0708
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642
- K1159
Cylinderskruvar med insexkant gänga till huvudet DIN 912
- K0869
Cylinderskruv med insexkant DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
- K0869
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762 utökade, stål eller rostfritt stål
- K1160
Cylinderskruvar med insexkant lågt huvud DIN 6912
- K0396
Ögleskruvar DIN 444 Form B
- K0404
Gängstift med gängat stopp för limning
- K0405
Gängstiftsatser med gängat stopp för limning
- K0755
Muttrar med pinne fast eller lös, DIN 6305 resp. DIN 6307
- K0697
Pinnbultar DIN 6379
- K1910
Stiftskruvar
- K0698
Skruvar för T-spår DIN 787
- K0699
Skruvar för T-spår DIN 787, 12.9
- K0870
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/ISO 4014
- K0871
Sexkantskruvar DIN 933/ISO 4017
- K1161
Sexkantskruvar med fläns DIN EN 1665
- K1796
Skruvar med tillplattad halvrunt huvud DIN EN ISO 7380
- K1493
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1327
Sexkantskruvar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1492
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor
- K1595
Sexkantskruvar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1594
Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns och tätnings- och mellanläggsbrickor för Hygienic USIT® i set
- K1491
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®
- K1647
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1648
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1822
Distanshylsor i rostfritt stål med tätningsring i Hygienic DESIGN
- K1649
Tätningsringar i Hygienic DESIGN
- K1329
Skruv med runt huvud i Hygienic DESIGN
- K1411
Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN
- K1330
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
- K1332
Hattmuttrar kompakt i Hygienic DESIGN
- K0700
Sexkantmuttrar, låg form DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Sexkantmuttrar DIN 934
- K1147
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, hög form DIN 982 utökade
- K1148
Sexkantmuttrar med klämdel av polyamid, låg form DIN 985 utökade
- K1146
Sexkantmuttrar med klämdel DIN 980 utökade
- K1797
Sexkantmuttrar med fläns DIN 6923 / EN 1661 utökade
- K2030
Täcklock plast för sexkantmuttrar och -skruvar
- K0701
Kragmuttrar 1,5 D höga med fläns DIN 6331, utökade
- K0702
Sexkantmuttrar 1,5 D, höga DIN 6330, utökade
- K0794
Sexkantmuttrar med kulskål
- K1800
Sexkantiga hattmuttrar, hög form DIN 1587 stål eller rostfritt stål
- K1801
Sexkantiga hattmuttrar, låg form DIN 917 stål eller rostfritt stål
- K1917
Spårmuttrar DIN 1804
- K2060
Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981
- K2063
Låsbrickor i stål eller rostfritt stål DIN 5406
- K2062
Låsbrickor stål DIN 462
- K2059
Spårmuttrar i stål DIN 70852
- K2061
Låsbrickor stål DIN 70952
- K1918
Spårmuttrar med elastiskt stopp
- K0868
Brickor utförande medel DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Brickor DIN 433 stål eller rostfritt stål
- K1150
Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021
- K1151
Passbrickor DIN 988
- K1968
brickor för skruvar med tunga spännhylsor DIN 7349
- K1526
Mellanläggsbrickor i plast säkrade
- K1938
Låsringar för axlar DIN 471
- K1939
Låsringar för borrhål DIN 472
- K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799
- K0730
Säkringsbrickor för fixturer DIN 6372, utökade
- K0703
Svängbrickor för fixturer DIN 6371
- K0704
Skruvar med platt skalle med spår och ansats DIN 923
- K0705
Passkruvar med ansats liknande ISO 7379
- K0706
Passkruvar med lång gängad tapp sexkant liknande DIN 609
- K1908
Cylinderstift DIN 6325
- K2013
Cylinderstift ISO 2338
- K1909
Cylinderstift med innergänga DIN EN ISO 8735
- K0707
Gängstift med insexkant och plan ände DIN EN ISO 4026
- K0797
Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027
- K2052
Gängstift med insexkant och tapp DIN EN ISO 4028
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Tätningar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0871_ESSexkantskruvar DIN 933/ISO 4017, rostfritt stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.Utförande:Rostfritt stål A2-70, blankt. Rostfritt stål A4-70, blankt.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Hållfasthetsklass | Grundkroppens yta | D | L | K | SW | E | DIN | ISO | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0871.104X10 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 1,83 SEK | | K0871.104X12 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 1,83 SEK | | K0871.104X16 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 1,83 SEK | | K0871.104X18 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 1,83 SEK | | K0871.104X20 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 1,83 SEK | | K0871.104X25 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | 1,83 SEK | | K0871.105X10 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 1,83 SEK | | K0871.105X12 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 1,83 SEK | | K0871.105X16 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 1,83 SEK | | K0871.105X18 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 1,83 SEK | | K0871.105X20 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 1,83 SEK | | K0871.105X25 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 1,83 SEK | | K0871.105X30 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 1,83 SEK | | K0871.105X35 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 1,83 SEK | | K0871.105X40 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | 1,83 SEK | | K0871.106X10 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 2,80 SEK | | K0871.106X12 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 2,80 SEK | | K0871.106X16 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 2,80 SEK | | K0871.106X18 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 2,80 SEK | | K0871.106X20 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 2,80 SEK | | K0871.106X25 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 2,80 SEK | | K0871.106X30 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 2,80 SEK | | K0871.106X35 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 2,80 SEK | | K0871.106X40 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,23 SEK | | K0871.106X45 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,23 SEK | | K0871.106X50 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,23 SEK | | K0871.106X55 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,23 SEK | | K0871.106X60 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | 3,77 SEK | | K0871.108X16 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 2,80 SEK | | K0871.108X18 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 2,80 SEK | | K0871.108X20 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 3,77 SEK | | K0871.108X25 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 4,42 SEK | | K0871.108X30 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 4,52 SEK | | K0871.108X35 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 5,17 SEK | | K0871.108X40 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 6,36 SEK | | K0871.108X45 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 7,00 SEK | | K0871.108X50 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 7,53 SEK | | K0871.108X60 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 7,86 SEK | | K0871.108X70 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 8,61 SEK | | K0871.108X80 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 9,15 SEK | | K0871.108X90 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 9,69 SEK | | K0871.108X100 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | 10,23 SEK | | K0871.110X16 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 3,23 SEK | | K0871.110X18 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 3,23 SEK | | K0871.110X20 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 3,77 SEK | | K0871.110X25 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 3,77 SEK | | K0871.110X30 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 3,77 SEK | | K0871.110X35 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 4,52 SEK | | K0871.110X40 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 4,52 SEK | | K0871.110X45 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5,17 SEK | | K0871.110X50 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5,17 SEK | | K0871.110X60 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5,71 SEK | | K0871.110X70 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5,71 SEK | | K0871.110X80 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 6,36 SEK | | K0871.110X90 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8,61 SEK | | K0871.110X100 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10,23 SEK | | K0871.112X20 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 5,17 SEK | | K0871.112X25 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 6,36 SEK | | K0871.112X30 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 8,61 SEK | | K0871.112X35 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 9,26 SEK | | K0871.112X40 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 9,69 SEK | | K0871.112X45 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 10,23 SEK | | K0871.112X50 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 10,76 SEK | | K0871.112X60 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 11,74 SEK | | K0871.112X70 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 12,27 SEK | | K0871.112X80 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 12,81 SEK | | K0871.112X90 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 13,13 SEK | | K0871.112X100 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 13,67 SEK | | K0871.112X110 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 14,64 SEK | | K0871.112X120 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 16,04 SEK | | K0871.116X30 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 17,00 SEK | | K0871.116X35 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 17,44 SEK | | K0871.116X40 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 18,19 SEK | | K0871.116X45 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 18,84 SEK | | K0871.116X50 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 19,37 SEK | | K0871.116X60 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 19,37 SEK | | K0871.116X70 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 19,80 SEK | | K0871.116X80 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 20,35 SEK | | K0871.116X90 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 21,85 SEK | | K0871.116X100 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 22,60 SEK | | K0871.116X110 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 24,44 SEK | | K0871.116X120 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | 25,73 SEK | | K0871.120X40 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 25,73 SEK | | K0871.120X45 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 27,66 SEK | | K0871.120X50 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 30,78 SEK | | K0871.120X60 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 33,36 SEK | | K0871.120X70 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 36,06 SEK | | K0871.120X80 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 38,31 SEK | | K0871.120X90 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 40,04 SEK | | K0871.120X100 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 43,27 SEK | | K0871.120X110 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 46,18 SEK | | K0871.120X120 | rostfritt stål A2 | 70 | blank | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | 51,66 SEK | | K0871.603X06 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M3 | 6 | 2 | 5,5 | 6,01 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 1,83 SEK | | K0871.603X08 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M3 | 8 | 2 | 5,5 | 6,01 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 1,83 SEK | | K0871.603X10 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M3 | 10 | 2 | 5,5 | 6,01 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 1,83 SEK | | K0871.604X08 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M4 | 8 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 2,05 SEK | | K0871.604X10 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 2,27 SEK | | K0871.604X12 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 2,27 SEK | | K0871.604X16 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 2,27 SEK | | K0871.604X18 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 2,27 SEK | | K0871.604X20 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 2,27 SEK | | K0871.604X25 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 2,27 SEK | | K0871.605X10 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 2,27 SEK | | K0871.605X12 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 2,27 SEK | | K0871.605X16 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 2,27 SEK | | K0871.605X18 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 2,27 SEK | | K0871.605X20 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 2,27 SEK | | K0871.605X25 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 2,27 SEK | | K0871.605X30 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 2,27 SEK | | K0871.605X35 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 2,27 SEK | | K0871.605X40 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 2,27 SEK | | K0871.606X10 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 3,56 SEK | | K0871.606X12 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 3,56 SEK | | K0871.606X16 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 3,56 SEK | | K0871.606X20 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 3,56 SEK | | K0871.606X25 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 3,56 SEK | | K0871.606X30 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 3,56 SEK | | K0871.606X35 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 3,56 SEK | | K0871.606X40 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 4,20 SEK | | K0871.606X45 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 4,20 SEK | | K0871.606X50 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 4,20 SEK | | K0871.606X55 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 4,20 SEK | | K0871.606X60 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5,06 SEK | | K0871.608X16 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 3,56 SEK | | K0871.608X18 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 3,56 SEK | | K0871.608X20 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5,06 SEK | | K0871.608X25 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 5,92 SEK | | K0871.608X30 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 6,03 SEK | | K0871.608X35 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 6,57 SEK | | K0871.608X40 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 8,29 SEK | | K0871.608X45 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 9,15 SEK | | K0871.608X50 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 9,80 SEK | | K0871.608X60 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 10,33 SEK | | K0871.608X70 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 10,88 SEK | | K0871.608X80 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 11,95 SEK | | K0871.608X90 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 12,60 SEK | | K0871.608X100 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 13,35 SEK | | K0871.610X16 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 4,20 SEK | | K0871.610X20 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5,06 SEK | | K0871.610X25 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5,06 SEK | | K0871.610X30 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 5,06 SEK | | K0871.610X35 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 6,03 SEK | | K0871.610X40 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 6,03 SEK | | K0871.610X45 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 6,57 SEK | | K0871.610X50 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 6,57 SEK | | K0871.610X60 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7,32 SEK | | K0871.610X70 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 7,32 SEK | | K0871.610X80 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 8,29 SEK | | K0871.610X90 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 10,88 SEK | | K0871.610X100 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | 13,35 SEK | | K0871.612X20 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 6,57 SEK | | K0871.612X25 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 8,29 SEK | | K0871.612X30 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 10,88 SEK | | K0871.612X35 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 12,05 SEK | | K0871.612X40 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 12,60 SEK | | K0871.612X45 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 13,35 SEK | | K0871.612X50 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 13,99 SEK | | K0871.612X60 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 15,18 SEK | | K0871.612X70 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 15,83 SEK | | K0871.612X80 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 16,69 SEK | | K0871.612X90 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 17,00 SEK | | K0871.612X100 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 17,76 SEK | | K0871.612X110 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 19,05 SEK | | K0871.612X120 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | 20,88 SEK | | K0871.616X30 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 22,17 SEK | | K0871.616X35 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 22,82 SEK | | K0871.616X40 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 23,46 SEK | | K0871.616X45 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 24,32 SEK | | K0871.616X50 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 25,18 SEK | | K0871.616X60 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 25,18 SEK | | K0871.616X70 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 25,83 SEK | | K0871.616X80 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 26,48 SEK | | K0871.616X90 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 28,41 SEK | | K0871.616X100 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 29,27 SEK | | K0871.616X110 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 31,97 SEK | | K0871.616X120 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 33,36 SEK | | K0871.620X40 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 33,36 SEK | | K0871.620X45 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 36,06 SEK | | K0871.620X50 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 40,04 SEK | | K0871.620X60 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 43,27 SEK | | K0871.620X70 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 46,82 SEK | | K0871.620X80 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 49,62 SEK | | K0871.620X90 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 52,20 SEK | | K0871.620X100 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 56,29 SEK | | K0871.620X110 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 59,95 SEK | | K0871.620X120 | rostfritt stål A4 | 70 | blank | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | 66,94 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|