- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1730_RKKvartsvarvslås, räfflat huvud |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Förzinkat.Anmärkning:Kvartsvarvslås för säker fasthållning och låsning av luckor, lock på behållare, maskinkåpor och liknande. Man öppnar och stänger låset genom att vrida det 90°. Då går låsbultens tvärstift via en kurva till låsunderdelen och spänner fjädern. I kurvans slutpunkt finns en liten fördjupning där krysstiftet hakar i. Förspänningen som alstras av fjädern gör att låset hålls stängt vibrationssäkert.
Alla delar i låssystemet (låsbult, låsbricka och låsunderdel) sitter fast i täckskyddet eller ramen och kan inte försvinna.
Manövreras utan verktyg via en räfflad knopp.
Kvartsvarvslåset består alltid av 1/4-vridlås, låsbricka och låsunderdel.Tekniska dataMaximal dragkraft 1300 N.Montage:Genom täckskyddet borras ett hål på 8 mm, bulten med tvärstift sticks i och säkras från baksidan med låsbrickan. I ramen borras ett mitthål på 13 mm och fästhål som passar till underdelens hålbild.Tillbehör:Låsbrickor K1731. Låsunderdelar K1732.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | L | L1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1730.311315 | 0,75 - 1,50 | 18,15 | 13,15 | | | 52,85 SEK | | K1730.311390 | 1,50 - 2,25 | 18,15 | 13,9 | | | 52,85 SEK | | K1730.311465 | 2,25 - 3,00 | 18,15 | 14,65 | | | 52,85 SEK | | K1730.311540 | 3,00 - 3,75 | 20,4 | 15,4 | | | 52,85 SEK | | K1730.311615 | 3,75 - 4,50 | 20,4 | 16,15 | | | 52,85 SEK | | K1730.311690 | 4,50 - 5,25 | 20,4 | 16,9 | | | 52,85 SEK | | K1730.311765 | 5,25 - 6,00 | 22,65 | 17,65 | | | 52,85 SEK | | K1730.311840 | 6,00 - 6,75 | 22,65 | 18,4 | | | 52,85 SEK | | K1730.311915 | 6,75 - 7,50 | 22,65 | 19,15 | | | 52,85 SEK | | K1730.311990 | 7,50 - 8,25 | 24,9 | 19,9 | | | 52,85 SEK | | K1730.312065 | 8,25 - 9,00 | 24,9 | 20,65 | | | 52,85 SEK | | K1730.312140 | 9,00 - 9,75 | 24,9 | 21,4 | | | 52,85 SEK | | K1730.312215 | 9,75 - 10,50 | 27,15 | 22,15 | | | 52,85 SEK | | K1730.312290 | 10,50 - 11,25 | 27,15 | 22,9 | | | 52,85 SEK | | K1730.312365 | 11,25 - 12,00 | 27,15 | 23,65 | | | 52,85 SEK | | K1730.312440 | 12,00 - 12,75 | 29,4 | 24,4 | | | 52,85 SEK | | K1730.312515 | 12,75 - 13,50 | 29,4 | 25,15 | | | 52,85 SEK | | K1730.312590 | 13,50 - 14,25 | 29,4 | 25,9 | | | 52,85 SEK | | K1730.312665 | 14,25 - 15,00 | 31,65 | 26,65 | | | 52,85 SEK | | K1730.312740 | 15.00 - 15,75 | 31,65 | 27,4 | | | 52,85 SEK | | K1730.312815 | 15,75 - 16,50 | 31,65 | 28,15 | | | 52,85 SEK | | K1730.312890 | 16,50 - 17,25 | 33,9 | 28,9 | | | 52,85 SEK | | K1730.312965 | 17,25 - 18,00 | 33,9 | 29,65 | | | 52,85 SEK | | K1730.313040 | 18,00 - 18,75 | 33,9 | 30,4 | | | 52,85 SEK | | K1730.313115 | 18,75 - 19,50 | 36,15 | 31,15 | | | 52,85 SEK | | K1730.313190 | 19,50 - 20,25 | 36,15 | 31,9 | | | 52,85 SEK | | K1730.313265 | 20,25 - 21 | 36,15 | 32,65 | | | 52,85 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|