HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Vridreglar i rostfritt stål
K1360

Vridreglar i rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Vridregel i rostfritt stål 1.4401.
Tunga i rostfritt stål 1.4301.

Utförande:Blank.Anmärkning:Vridregeln kan installeras förmonterad och har en stängningsrörelse på 90°. Kan användas till höger eller vänster. Skyddad mot damm och vatten enligt IP65 enligt EN 60529.Tillbehör:Nyckel K0535Ritningsinformation:
Manövrering:
a) Fyrkant 6 mm
b) Spår

1) O-ring
2) Packning
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1360 Vridreglar i rostfritt stål 199 kB

Ritningar

Vridreglar i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ManövreringD

HCADTillb.PrisBeställ
K1360.1613fyrkant 6 mm2013,5 193,94 SEK
K1360.2013spår2013,5 193,94 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se