Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Visa mer
Visa mindre
Kvartsvarvslås, huvud med krysspår
från
26,37 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Kvartsvarvslås, huvud med rakt spår
från
26,37 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Kvartsvarvslås, räfflat huvud
från
52,85 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Kvartsvarvslås, med stjärnvred
från
52,85 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Kvartsvarvslås för säker fasthållning och låsning av luckor, lock på behållare, maskinkåpor och liknande. Man öppnar och stänger låset genom att vrida det 90°. Då går låsbultens tvärstift via en kurva till låsunderdelen och förspänner fjädern. I kurvans slutpunkt finns en liten fördjupning där krysstiftet hakar i. Förspänningen som alstras av fjädern gör att låset hålls stängt vibrationssäkert.
Alla delar i låssystemet (låsbult, låsbricka och låsunderdel) sitter fast i täckskyddet eller ramen och kan inte försvinna.
Låset manövreras med ett rakt spår, krysspår eller utan verktyg via en räfflad knopp eller ett stjärnvred.
Kvartsvarvslåset består alltid av 1/4-vridlås, låsbricka och låsunderdel.
(Låsbrickan och låsunderdelen måste beställas separat).
Alla delar i låssystemet (låsbult, låsbricka och låsunderdel) sitter fast i täckskyddet eller ramen och kan inte försvinna.
Låset manövreras med ett rakt spår, krysspår eller utan verktyg via en räfflad knopp eller ett stjärnvred.
Kvartsvarvslåset består alltid av 1/4-vridlås, låsbricka och låsunderdel.
(Låsbrickan och låsunderdelen måste beställas separat).
Tekniska data
Maximal dragkraft 1300 N.
Montage
Genom täckskyddet borras ett hål på 8 mm, bulten med tvärstift sticks i och säkras från baksidan med låsbrickan. I ramen borras ett mitthål på 13 mm och fästhål som passar till underdelens hålbild.
Tillbehör
Låsbrickor K1731.
Låsunderdelar K1732.
Låsunderdelar K1732.
Kvartsvarvslås
Kvartsvarvslås används för säker fasthållning och låsning av luckor, lock på behållare, maskinkåpor och liknande. Man öppnar och stänger låset genom att vrida det 90°. Då går låsbultens tvärstift via en kurva till låsunderdelen och förspänner fjädern. I kurvans slutpunkt finns en liten fördjupning där krysstiftet hakar i. Förspänningskraften som alstras av fjädern gör att låset hålls stängt vibrationssäkert.
Alla delar i låssystemet (låsbult, låsbricka och låsunderdel) är säkrade i täckskyddet eller ramen och kan inte försvinna. Låset manövreras med ett rakt spår, krysspår eller utan verktyg via ett räfflat handtag eller ett stjärnvred. Kvartsvarvslåset består alltid av 1/4-vridlås, låsbricka och låsunderdel.