Material
Kantskydd EPDM eller PVC.
Tätning EPDM-cellgummi.
Tätning EPDM-cellgummi.
Utförande
Svart.
Visa mer
Visa mindre
Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form A
från
125,06 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form B
från
87,07 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form C
från
108,70 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form D
från
116,67 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form E
från
121,19 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form F
från
103,43 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form G
från
125,17 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form H
från
117,42 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form I
från
131,30 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Kantskydd EPDM eller PVC.
Tätning EPDM-cellgummi.
Tätning EPDM-cellgummi.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Förutom att skydda kanter tätar profilerna även andra komponenter, till exempel dörrar, luckor och kåpor, mot fukt, damm och smuts. Beroende på cellgummiprofilens form kan den användas inom en mängd olika områden.
Vi rekommenderar att kantskyddsprofilernas tätning pressas ihop max. 50 % (kompression).
För att garantera bästa möjliga tätning ska tätningen komprimeras 30–40 %.
Uppgifterna är endast rekommendationer; i praktiken varierar de beroende på användning och vilka komponenter som monteras.
De tätande kantskyddsprofilerna av EPDM är certifierade enligt UL50, UL50E och UL94HB.
Vi rekommenderar att kantskyddsprofilernas tätning pressas ihop max. 50 % (kompression).
För att garantera bästa möjliga tätning ska tätningen komprimeras 30–40 %.
Uppgifterna är endast rekommendationer; i praktiken varierar de beroende på användning och vilka komponenter som monteras.
De tätande kantskyddsprofilerna av EPDM är certifierade enligt UL50, UL50E och UL94HB.
Montage
Enkel, snabb och problemfri montering. När man trycker fast den för hand klämmer den tätande kantskyddsprofilen till automatiskt. Inget lim eller fästmaterial behövs.
På begäran
Ytterligare längder.