HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Vridreglar i rostfritt stål
K1106

Vridreglar i rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Vridregel i rostfritt stål 1.4305.
Tunga i rostfritt stål 1.4301.

Utförande:Blank.Anmärkning:Skyddsklass IP65. Den nås genom en extra O-ring under manövreringen och en tätning av PUR-skum på huset. Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.Ritningsinformation:
Manövrering:
a) Fyrkant 8 mm
b) Spår
c) Dubbelt ax 5 mm
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1106 Vridreglar i rostfritt stål 203 kB

Ritningar (total översikt)

Vridreglar i rostfritt stål

Vridreglar i rostfritt stål

Mer information

Ritningar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ManövreringH

SWCADTillb.PrisBeställ
K1106.40186dubbelt ax 5 mm1827 168,65 SEK
K1106.20186spår1827 168,65 SEK
K1106.18186fyrkant 8 mm1827 168,65 SEK

Tunga för vridreglar i rostfritt stål

Mer information

Ritningar

Tunga för vridreglar i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
A
vid huslängd
H=18
CADTillb.PrisBeställ
K1114.245X180rostfritt stål18 27,12 SEK
K1114.245X200rostfritt stål20 27,12 SEK
K1114.245X240rostfritt stål24 27,12 SEK
K1114.245X280rostfritt stål28 27,12 SEK
K1114.245X320rostfritt stål32 27,12 SEK
K1114.245X340rostfritt stål34 27,12 SEK
K1114.245X360rostfritt stål36 27,12 SEK
K1114.245X380rostfritt stål38 27,12 SEK
K1114.245X400rostfritt stål40 27,12 SEK
K1114.245X420rostfritt stål42 27,12 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se