HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
K0531

Kompressions-vridreglar med ställbar tunghöjd

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus och manövrering i zinkgods.
Packning i gummi.
Tunga i stål.
Utförande:Hus och manövrering förkromade.
Svart pulverlack vid utförande med vinghandtag.
Tunga förzinkad.
Anmärkning:Kompressions-vridreglar används i huvudsak i luckor och hus som kräver ett högre presstryck mot tätningen. Kan användas till höger och vänster. De stängs då alltid medurs.

Vibrationssäkra, vatten- och dammskyddade enligt IP65.

Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Funktioner:När man vrider åt höger vrids tungan 90° till låsläget. Om man fortsätter vrida 90° dras tungan i axiell riktning så att presstrycket ökar. Kompressionsvägen är 6 mm. Fästmuttern är en jordningsmutter med tänder på ena sidan. Den böjda tungan kan monteras både positivt och negativt.Tillbehör:Nyckel K0535Ritningsinformation:
Manövrering:
a) Fyrkant 8 mm
b) Dubbelt ax 3 mm
c) Dubbelt ax 5 mm
d) Handtag
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0531 Kompressions-vridreglar med ställbar tunghöjd 203 kB

Ritningar (total översikt)

Kompressions-vridreglar
med ställbar tunghöjd

Mer information

Ritningar

Kompressions-vridreglar med ställbar tunghöjd

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ManövreringSWH

CADTillb.PrisBeställ
K0531.18321fyrkant 8 mm2732  98,48 SEK
K0531.43321dubbelt ax 3 mm2732  98,48 SEK
K0531.45321dubbelt ax 5 mm2732  98,48 SEK
K0531.30322pinne2732 98,80 SEK

Tungor för stålkompressionsvridreglar med justerbar tunghöjd

Mer information

Ritningar

Tungor för stålkompressionsvridreglar med justerbar tunghöjd

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.A

LCADTillb.PrisBeställ
K0532.1000X59040-5933 6,24 SEK
K0532.1140X73026-45 / 52-7333 6,24 SEK
K0532.1275X86012-32 / 68-8633 6,24 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se