text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Material

Kabelförskruvning rostfritt stål: ytterdelar 1.4404, Innerdelar 1.4305.

Kabelförskruvning plast: polyamid.

Tätningsinsats kabelförskruvning: TPU.

Slang: polyamid.

Utförande
Kabelförskruvning: blankt rostfritt stål; transparent plast
Slang: belagd.
Anmärkning
Mellanläggsbrickor ingår.
Metrisk gänga EN 60423.
Kapslingsklass IP 66, IP 68 till 15 bar, IP 69K.
Dragavlastning enligt EU-standard 62444.
Med EHEDG-certifiering.
Tätningsinsats fri från djurprodukter.
Temperaturområde
Kabelförskruvning rostfritt stål: -40 °C till +85 °C.
Kabelförskruvning plast: -20 °C till +85 °C.
Slang: -20 °C till +95 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även