HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Vridreglar Hygienic DESIGN
K1353

Vridreglar Hygienic DESIGN

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Hus, manövrering och fästmutter i rostfritt stål 1.4404.
O-ringar av silikon, röda eller blå, uppfyller FDA-regler.
Tunga och räfflad låsskruv av rostfritt stål 1.4301.

Utförande:Blank.Anmärkning:Vridregeln uppfyller hygienkraven enligt DIN EN ISO 14159 och DIN EN 1672-2.
Används i synnerhet inom livsmedels- och dryckesindustrin.

O-ringar (uppfyller FDA-regler) förhindrar att det tränger in vätskor och bildas föroreningar.

IP65 / IP67 / IP69K enligt DIN EN 60529 / DIN 40050.

Beställ tunga i önskat utförande separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Tillbehör:Nyckel K1335.113
Ring/skiftnyckel K1362.16
Skydd K1362.1613
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1353 Vridreglar Hygienic DESIGN 229 kB

Ritningar (total översikt)

Vridreglar Hygienic DESIGN

Vridreglar Hygienic DESIGN

Mer information

Ritningar

Vridreglar Hygienic DESIGN

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
komponent
ManövreringD

HCADTillb.PrisBeställ
K1353.18rödtvåkant2818 293,17 SEK
K1353.181blåtvåkant2818 293,17 SEK

Tunga för vridreglar i rostfritt stål

Mer information

Ritningar

Tunga för vridreglar i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

A=TungavståndA
vid huslängd
H=30
A
vid huslängd
H=36
A
vid huslängd
H=40
A
vid huslängd
H=50
A
vid huslängd
H=60
L

CADTillb.PrisBeställ
K1340.450606182428384845 25,61 SEK
K1340.450808202630405045 25,61 SEK
K1340.4510010222832425245 25,61 SEK
K1340.4514014263236465645 25,61 SEK
K1340.4516016283438485845 25,61 SEK
K1340.4518018303640506045 25,61 SEK
K1340.4520020323842526245 25,61 SEK
K1340.4522022344044546445 25,61 SEK
K1340.4524024364246566645 25,61 SEK
K1340.4526026384448586845 25,61 SEK
K1340.4528028404650607045 25,61 SEK
K1340.4532032445054647445 25,61 SEK
K1340.4550050626872829245 25,61 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se