- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1352Vridreglar, rostfritt stål långt utförande |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i rostfritt stål 1.4305.
Manövrering och fästmutter i rostfritt stål 1.4404.
Tunga i rostfritt stål 1.4301. Utförande:Blank.Anmärkning:Vridregeln kan installeras förmonterad och har en stängningsrörelse på 90°. Kan användas till höger eller vänster. Skyddad mot damm och vatten enligt IP65 enligt EN 60529.
Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.Tillbehör:Nyckel K0535Ritningsinformation:Manövrering: a) Fyrkant 7 mm b) Fyrkant 8 mm c) Dubbelt ax 3 mm d) Dubbelt ax 5 mm e) Vinghandtag
1) O-ring 2) Packning Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Manövrering | D | H | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1352.1730 | fyrkant 7 mm | 28 | 30 | | | 459,13 SEK | | K1352.1736 | fyrkant 7 mm | 28 | 36 | | | 491,31 SEK | | K1352.1740 | fyrkant 7 mm | 28 | 40 | | | 532,64 SEK | | K1352.1750 | fyrkant 7 mm | 28 | 50 | | | 589,47 SEK | | K1352.1760 | fyrkant 7 mm | 28 | 60 | | | 654,14 SEK | | K1352.1830 | fyrkant 8 mm | 28 | 30 | | | 458,60 SEK | | K1352.1836 | fyrkant 8 mm | 28 | 36 | | | 490,99 SEK | | K1352.1840 | fyrkant 8 mm | 28 | 40 | | | 533,07 SEK | | K1352.1850 | fyrkant 8 mm | 28 | 50 | | | 589,47 SEK | | K1352.1860 | fyrkant 8 mm | 28 | 60 | | | 654,14 SEK | | K1352.4330 | dubbelt ax 3 mm | 28 | 30 | | | 461,39 SEK | | K1352.4336 | dubbelt ax 3 mm | 28 | 36 | | | 494,11 SEK | | K1352.4340 | dubbelt ax 3 mm | 28 | 40 | | | 540,82 SEK | | K1352.4350 | dubbelt ax 3 mm | 28 | 50 | | | 597,43 SEK | | K1352.4360 | dubbelt ax 3 mm | 28 | 60 | | | 656,63 SEK | | K1352.4530 | dubbelt ax 5 mm | 28 | 30 | | | 472,80 SEK | | K1352.4536 | dubbelt ax 5 mm | 28 | 36 | | | 495,72 SEK | | K1352.4540 | dubbelt ax 5 mm | 28 | 40 | | | 537,16 SEK | | K1352.4550 | dubbelt ax 5 mm | 28 | 50 | | | 604,85 SEK | | K1352.4560 | dubbelt ax 5 mm | 28 | 60 | | | 658,35 SEK | | K1352.0030 | pinne | 28 | 30 | | | 493,35 SEK | | K1352.0036 | pinne | 28 | 36 | | | 526,29 SEK | | K1352.0040 | pinne | 28 | 40 | | | 561,92 SEK | | K1352.0050 | pinne | 28 | 50 | | | 624,12 SEK | | K1352.0060 | pinne | 28 | 60 | | | 681,59 SEK | |
|
Beställningsnr. | A=Tungavstånd | A vid huslängd H=30 | A vid huslängd H=36 | A vid huslängd H=40 | A vid huslängd H=50 | A vid huslängd H=60 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1340.45060 | 6 | 18 | 24 | 28 | 38 | 48 | 45 | | | 25,61 SEK | | K1340.45080 | 8 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | 45 | | | 25,61 SEK | | K1340.45100 | 10 | 22 | 28 | 32 | 42 | 52 | 45 | | | 25,61 SEK | | K1340.45140 | 14 | 26 | 32 | 36 | 46 | 56 | 45 | | | 25,61 SEK | | K1340.45160 | 16 | 28 | 34 | 38 | 48 | 58 | 45 | | | 25,61 SEK | | K1340.45180 | 18 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 45 | | | 25,61 SEK | | K1340.45200 | 20 | 32 | 38 | 42 | 52 | 62 | 45 | | | 25,61 SEK | | K1340.45220 | 22 | 34 | 40 | 44 | 54 | 64 | 45 | | | 25,61 SEK | | K1340.45240 | 24 | 36 | 42 | 46 | 56 | 66 | 45 | | | 25,61 SEK | | K1340.45260 | 26 | 38 | 44 | 48 | 58 | 68 | 45 | | | 25,61 SEK | | K1340.45280 | 28 | 40 | 46 | 50 | 60 | 70 | 45 | | | 25,61 SEK | | K1340.45320 | 32 | 44 | 50 | 54 | 64 | 74 | 45 | | | 25,61 SEK | | K1340.45500 | 50 | 62 | 68 | 72 | 82 | 92 | 45 | | | 25,61 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|