HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Vridreglar, rostfritt stål litet utförande
K1351

Vridreglar, rostfritt stål litet utförande

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Hus i rostfritt stål 1.4404.
Manövrering och fästmutter i rostfritt stål 1.4404.
Tunga i rostfritt stål 1.4301.

Utförande:Blank.Anmärkning:Vridregeln kan installeras förmonterad och har en stängningsrörelse på 90°. Kan användas till höger eller vänster. Skyddad mot damm och vatten enligt IP65 enligt EN 60529.

Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Tillbehör:Nyckel K0535Ritningsinformation:
Manövrering:
a) Fyrkant 7 mm
b) Fyrkant 8 mm
c) Dubbelt ax 3 mm
d) Dubbelt ax 5 mm
e) Vinghandtag

1) O-ring
2) Packning
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1351 Vridreglar, rostfritt stål litet utförande 178 kB

Ritningar (total översikt)

Vridreglar, rostfritt stål litet utförande

Vridreglar, rostfritt stål, litet utförande

Mer information

Ritningar

Vridreglar, rostfritt stål, litet utförande

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ManövreringD

HCADTillb.PrisBeställ
K1351.1718fyrkant 7 mm2818 223,86 SEK
K1351.1818fyrkant 8 mm2818 223,86 SEK
K1351.4318dubbelt ax 3 mm2818 233,44 SEK
K1351.4518dubbelt ax 5 mm2818 235,60 SEK
K1351.0018pinne2818 245,93 SEK

Tunga för vridreglar i rostfritt stål

Mer information

Ritningar

Tunga för vridreglar i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

A=TungavståndA
vid huslängd
H=30
A
vid huslängd
H=36
A
vid huslängd
H=40
A
vid huslängd
H=50
A
vid huslängd
H=60
L

CADTillb.PrisBeställ
K1340.450606182428384845 25,61 SEK
K1340.450808202630405045 25,61 SEK
K1340.4510010222832425245 25,61 SEK
K1340.4514014263236465645 25,61 SEK
K1340.4516016283438485845 25,61 SEK
K1340.4518018303640506045 25,61 SEK
K1340.4520020323842526245 25,61 SEK
K1340.4522022344044546445 25,61 SEK
K1340.4524024364246566645 25,61 SEK
K1340.4526026384448586845 25,61 SEK
K1340.4528028404650607045 25,61 SEK
K1340.4532032445054647445 25,61 SEK
K1340.4550050626872829245 25,61 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se