HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Vridreglar med T-handtag i Hygienic DESIGN
K1452

Vridreglar med T-handtag i Hygienic DESIGN

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Hus och manövrering: 1.4404.
Jordningsmutter och räfflad låsskruv: 1.4301.
Tätning: silikon, blå, uppfyller FDA-regler.

Utförande:Blankt.
Polerat handtag.
Anmärkning:Hygienvridregeln i rostfritt stål utesluter bakterieangrepp och uppfyller de stränga kraven i testprinciperna för maskiner inom livsmedelsindustrin och hygien.
Den genomtänkta geometriska formen, de spegelpolerade ytorna i rostfritt stål och tätningen runt om förebygger smutsavlagringar tillförlitligt. Vatten, rengöringsmedel osv. kan rinna av helt, vilket förhindrar kontamination. 

Just i processer där det är mycket viktigt att tätningen är beständig mot rengörings- och desinficeringsmedel, är optimerade kopplingsskåp, kopplingslådor och manöverskåp på tillverkningsanläggningarna ett måste. Eftersom hygienvridreglarna är speciellt konstruerade enligt grundprinciperna för Hygienic DESIGN uppfyller hygienvridreglarna HD de stränga kraven för livsmedelsindustrin och passar därför perfekt för professionella hygienapplikationer. 
Den speciella tätningen är konstruerad för rengöring med högtryckstvätt upp till max. 100 bar och uppfyller IP65/67. Dessutom är tätningen temperaturstabil upp till 80 °C och blå för att uppfylla kraven från FDA (kan inte förväxlas med livsmedel).

Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1452 Vridreglar med T-handtag i Hygienic DESIGN 201 kB

Ritningar (total översikt)

Vridreglar med T-handtag i Hygienic DESIGN

Vridreglar med T-handtag i Hygienic DESIGN

Mer information

Ritningar

Vridreglar med T-handtag i Hygienic DESIGN

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

HH1H3L1S
max.
CADTillb.PrisBeställ
K1452.118830184031008 948,50 SEK

Tunga för vridreglar i rostfritt stål

Mer information

Ritningar

Tunga för vridreglar i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

A=TungavståndA
vid huslängd
H=30
A
vid huslängd
H=36
A
vid huslängd
H=40
A
vid huslängd
H=50
A
vid huslängd
H=60
L

CADTillb.PrisBeställ
K1340.450606182428384845 25,61 SEK
K1340.450808202630405045 25,61 SEK
K1340.4510010222832425245 25,61 SEK
K1340.4514014263236465645 25,61 SEK
K1340.4516016283438485845 25,61 SEK
K1340.4518018303640506045 25,61 SEK
K1340.4520020323842526245 25,61 SEK
K1340.4522022344044546445 25,61 SEK
K1340.4524024364246566645 25,61 SEK
K1340.4526026384448586845 25,61 SEK
K1340.4528028404650607045 25,61 SEK
K1340.4532032445054647445 25,61 SEK
K1340.4550050626872829245 25,61 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se