- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1558Spännreglar med vred i rostfritt stål vred i plast eller... |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Spännreglarna med vred används för att snabbt och enkelt byta och låsa fixturer och luckor. Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.Material:Hus i rostfritt stål. Bult i stål eller rostfritt stål. Stift i rostfritt stål. Vred i rostfritt stål eller termoplast PA (polyamid).Utförande:Hus blankt. Bult förnicklad eller blank. Stift, blankt. Vred PA, glasfiberförstärkt, svart. Vred, rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Fästskruvar M2 eller M3 av rostfritt stål medföljer. Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm. Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 till 14 mm.Manövrering:Se till att vredet är i läget ”OFF” och att skaftet är inkört. Skjut eller sätt på spännregeln med vred över den förmonterade spännplattan. Tryck ner vredet och vrid till läget ”ON”. När det är helt fastspänt hörs ett klick.Tillbehör:Spännplattor K1062Ritningsinformation:1) Monteringsmöjlighet 1 2) Monteringsmöjlighet 2 3) Platta
Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Material komponent | Utförande 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | Spännkraft N | Skjuvkraft kN | Dragkraft F kN | Temperaturbeständighet | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1558.516 | polyamid | bult stål | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 25 | 21 | 30 | 6,5 | 20 | 5,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 2,5 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤130 °C | | | 326,75 SEK | | K1558.817 | polyamid | bult stål | 8 | 17 | 18 | 34 | 34 | 28 | 38 | 10 | 26,5 | 5,5 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 2,5 | 90 | 3,2 | 0,4 | ≤130 °C | | | 335,26 SEK | |
|
Spännreglar med vred i rostfritt stål, vred i rostfritt stål |
Mer information |
Beställningsnr. | Material komponent | Utförande 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | Spännkraft N | Skjuvkraft kN | Dragkraft F kN | Temperaturbeständighet | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1558.1516 | rostfritt stål | bult i rostfritt stål | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 25 | 21 | 30 | 6,5 | 20 | 5,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 2,5 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤200 °C | | | 584,83 SEK | | K1558.1817 | rostfritt stål | bult i rostfritt stål | 8 | 17 | 18 | 34 | 34 | 28 | 38 | 10 | 26,5 | 5,5 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 2,5 | 90 | 3,2 | 0,4 | ≤200 °C | | | 619,17 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|