- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1730_SKKvartsvarvslås, huvud med rakt spår |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Förzinkat.Anmärkning:Kvartsvarvslås för säker fasthållning och låsning av luckor, lock på behållare, maskinkåpor och liknande. Man öppnar och stänger låset genom att vrida det 90°. Då går låsbultens tvärstift via en kurva till låsunderdelen och spänner fjädern. I kurvans slutpunkt finns en liten fördjupning där krysstiftet hakar i. Förspänningen som alstras av fjädern gör att låset hålls stängt vibrationssäkert.
Alla delar i låssystemet (låsbult, låsbricka och låsunderdel) sitter fast i täckskyddet eller ramen och kan inte försvinna.
Manövreras med ett rakt spår.
Kvartsvarvslåset består alltid av 1/4-vridlås, låsbricka och låsunderdel.Tekniska dataMaximal dragkraft 1300 N.Montage:Genom täckskyddet borras ett hål på 8 mm, bulten med tvärstift sticks i och säkras från baksidan med låsbrickan. I ramen borras ett mitthål på 13 mm och fästhål som passar till underdelens hålbild.Tillbehör:Låsbrickor K1731. Låsunderdelar K1732.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | L | L1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1730.211015 | 0,75 - 1,50 | 14,95 | 10,15 | | | 26,37 SEK | | K1730.211090 | 1,50 - 2,25 | 14,95 | 10,9 | | | 26,37 SEK | | K1730.211165 | 2,25 - 3,00 | 14,95 | 11,65 | | | 26,37 SEK | | K1730.211240 | 3,00 - 3,75 | 17,2 | 12,4 | | | 26,37 SEK | | K1730.211315 | 3,75 - 4,50 | 17,2 | 13,15 | | | 26,37 SEK | | K1730.211390 | 4,50 - 5,25 | 17,2 | 13,9 | | | 26,37 SEK | | K1730.211465 | 5,25 - 6,00 | 19,45 | 14,65 | | | 26,37 SEK | | K1730.211540 | 6,00 - 6,75 | 19,45 | 15,4 | | | 26,37 SEK | | K1730.211615 | 6,75 - 7,50 | 19,45 | 16,15 | | | 26,37 SEK | | K1730.211690 | 7,50 - 8,25 | 21,7 | 16,9 | | | 26,37 SEK | | K1730.211765 | 8,25 - 9,00 | 21,7 | 17,65 | | | 26,37 SEK | | K1730.211840 | 9,00 - 9,75 | 21,7 | 18,4 | | | 26,37 SEK | | K1730.211915 | 9,75 - 10,50 | 23,95 | 19,15 | | | 26,37 SEK | | K1730.211990 | 10,50 - 11,25 | 23,95 | 19,9 | | | 26,37 SEK | | K1730.212065 | 11,25 - 12,00 | 23,95 | 20,65 | | | 26,37 SEK | | K1730.212140 | 12,00 - 12,75 | 26,2 | 21,4 | | | 26,37 SEK | | K1730.212215 | 12,75 - 13,50 | 26,2 | 22,15 | | | 26,37 SEK | | K1730.212290 | 13,50 - 14,25 | 26,2 | 22,9 | | | 26,37 SEK | | K1730.212365 | 14,25 - 15,00 | 28,45 | 23,65 | | | 26,37 SEK | | K1730.212440 | 15.00 - 15,75 | 28,45 | 24,4 | | | 26,37 SEK | | K1730.212515 | 15,75 - 16,50 | 28,45 | 25,15 | | | 26,37 SEK | | K1730.212590 | 16,50 - 17,25 | 30,7 | 25,9 | | | 26,37 SEK | | K1730.212665 | 17,25 - 18,00 | 30,7 | 26,65 | | | 26,37 SEK | | K1730.212740 | 18,00 - 18,75 | 30,7 | 27,4 | | | 26,37 SEK | | K1730.212815 | 18,75 - 19,50 | 32,95 | 28,15 | | | 26,37 SEK | | K1730.212890 | 19,50 - 20,25 | 32,95 | 28,9 | | | 26,37 SEK | | K1730.212965 | 20,25 - 21 | 32,95 | 29,65 | | | 26,37 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|