HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Vridreglar med T-handtag
K0526

Vridreglar med T-handtag

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus och mutter i zinkgods.
T-handtag i plast PA6 GF 30.
Packning i gummi.
Tunga i stål.
Utförande:Hus och mutter förkromade.
T-handtag svart.
Tunga förzinkad.
Anmärkning:Vridreglar med T-handtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Fästmuttern är en jordningsmutter med tänder på ena sidan.

Vatten- och dammskyddade enligtIP65.

De låsbara vridreglarna levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och låst). Med universalnyckel, dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel (Euronyckel 5333).

Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0526 Vridreglar med T-handtag 142 kB

Ritningar (total översikt)

Vridreglar med T-handtag

Vridreglar
med T-handtag

Mer information

Ritningar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ManövreringH

SWCADTillb.PrisBeställ
K0526.1183T-handtag18,527 64,90 SEK
K0526.2183T-grepp låsbar18,527 81,15 SEK

Tunga för vridreglar i stål

Mer information

Ritningar

Tunga för vridreglar i stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.A

LCADTillb.PrisBeställ
K0523.135X16516,535 6,14 SEK
K0523.135X18518,535 6,14 SEK
K0523.135X20520,535 6,14 SEK
K0523.135X22522,535 6,14 SEK
K0523.135X24524,535 6,14 SEK
K0523.145X0454,545 6,67 SEK
K0523.145X0656,545 6,67 SEK
K0523.145X0858,545 6,67 SEK
K0523.145X10510,545 6,67 SEK
K0523.145X12512,545 6,67 SEK
K0523.145X14514,545 6,67 SEK
K0523.145X16516,545 6,67 SEK
K0523.145X18518,545 6,67 SEK
K0523.145X20520,545 6,67 SEK
K0523.145X21521,545 6,67 SEK
K0523.145X22522,545 6,67 SEK
K0523.145X24524,545 6,67 SEK
K0523.145X26526,545 7,32 SEK
K0523.145X28528,545 7,32 SEK
K0523.145X30530,545 7,32 SEK
K0523.145X32532,545 7,32 SEK
K0523.145X34534,545 8,39 SEK
K0523.145X36536,545 8,39 SEK
K0523.145X38538,545 8,39 SEK
K0523.145X40540,545 8,94 SEK
K0523.145X42542,545 8,94 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se