HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännplattor för spännreglar med vred
K1062

Spännplattor för spännreglar med vred

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Hus i stål eller rostfritt stål.
Mutter i rostfritt stål.
Utförande:Hus förnicklat eller blankt.
Blank mutter.
Anmärkning:Fästskruvar M2 eller M3 ingår.
Monteringsmöjlighet Form A
för plattjocklek 6 till 10 mm.
Monteringsmöjlighet Form B
för plattjocklek över 10 mm.
Tillbehör:Spännregel med vred K1061 eller K1558.Ritningsinformation:
1) Platta
2) Spännregel med vred
3) Styrbult
4) Mutter
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1062 Spännplattor för spännreglar med vred 192 kB

Ritningar (total översikt)

Spännplattor för spännreglar med vred

Påmonterade spännplattor för spännreglar med vred

Mer information

Ritningar

Påmonterade spännplattor för spännreglar med vred

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
Utförande 2DD2AMH2SWHD5D6LCADTillb.PrisBeställ
K1062.50Astålpåmonterad52510,5M14X1,58221615253,5 138,52 SEK
K1062.80Astålpåmonterad83213M20X1,510301821323,5 147,23 SEK
K1062.150Arostfritt stålpåmonterad52510,5M14X1,58221615253,5 233,44 SEK
K1062.180Arostfritt stålpåmonterad83213M20X1,510301821323,5 259,27 SEK

Spännplattor med försänkningar
för spännreglar, med vred

Mer information

Ritningar

Spännplattor med försänkningar för spännreglar, med vred

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
Utförande 2DD1D2D4HH1D3
För skruv
DIN 912
D5D6LL1CADTillb.PrisBeställ
K1062.501Bstålförsänkt514252194,5M2142654 138,52 SEK
K1062.801Bstålförsänkt8203226115,5M3203365 147,23 SEK
K1062.1501Brostfritt stålförsänkt514252194,5M2142654 224,83 SEK
K1062.1801Brostfritt stålförsänkt8203226115,5M3203365 259,27 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se