HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kompressions-vridreglar med ställbar kompression
K0528

Kompressions-vridreglar med ställbar kompression

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Vridregel i stål.
Stjärnvred DIN 6336 i duroplast.
Utförande:Vridregel förzinkad och blåkromaterad.Stjärnvred svart.Anmärkning:Kompressions-vridreglar används i huvudsak i luckor och hus som kräver ett högre presstryck mot tätningen. Kan användas till höger och vänster. De stängs då alltid medurs.Montage:I ett hål med Ø25 mm görs en skåra för låsstiftet. Låset sticks in i hålet. För att muttern ska kunna monteras måste tungan sitta i ändläget och i mitten av ursparningen.På begäran:Vattentätt utförande i rotsfritt stål A2 enligt IP65.Funktioner:När man vrider åt höger vrids tungan 90° till låsläget. Om man fortsätter vrida dras tungan i axiell riktning så att presstrycket ökar. Man låser upp genom att vrida åt vänster. Då öppnas tungan formanpassat till ändläget så att man kan öppna säkert även om tätningarna har fastnat.

Den ställbara kompressionsvägen är 7 mm. Klämområdet på 9–44 mm täcks av 7 böjda tungor (mått A).

Levereras helt monterade.
Tillbehör:Nyckel K0535Ritningsinformation:
1) Låsstift
2) Karm

Manövrering
a) Fyrkant 7 mm
b) Dubbelt ax 3 mm
c) Dubbelt ax 5 mm
d) Stjärnvred
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0528 Kompressions-vridreglar med ställbar kompression 170 kB

Ritningar

Kompressions-vridreglar med ställbar kompression

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ManövreringALHSWCADTillb.PrisBeställ
K0528.1709161fyrkant 7 mm9-1640,54027  216,76 SEK
K0528.1713201fyrkant 7 mm13 - 2042,54027  216,76 SEK
K0528.1717241fyrkant 7 mm17 - 24444027  216,76 SEK
K0528.1723301fyrkant 7 mm23 - 30454027  216,76 SEK
K0528.1729361fyrkant 7 mm29 - 36434027  216,76 SEK
K0528.1733401fyrkant 7 mm33 - 4040,54027  216,76 SEK
K0528.1737441fyrkant 7 mm37 - 44374027  216,76 SEK
K0528.4309161dubbelt ax 3 mm9-1640,54027  203,52 SEK
K0528.4313201dubbelt ax 3 mm13 - 2042,54027  203,52 SEK
K0528.4317241dubbelt ax 3 mm17 - 24444027  203,52 SEK
K0528.4323301dubbelt ax 3 mm23 - 30454027  203,52 SEK
K0528.4329361dubbelt ax 3 mm29 - 36434027  203,52 SEK
K0528.4333401dubbelt ax 3 mm33 - 4040,54027  203,52 SEK
K0528.4337441dubbelt ax 3 mm37 - 44374027  203,52 SEK
K0528.4509161dubbelt ax 5 mm9-1640,54027  203,52 SEK
K0528.4513201dubbelt ax 5 mm13 - 2042,54027  203,52 SEK
K0528.4517241dubbelt ax 5 mm17 - 24444027  203,52 SEK
K0528.4523301dubbelt ax 5 mm23 - 30454027  203,52 SEK
K0528.4529361dubbelt ax 5 mm29 - 36434027  203,52 SEK
K0528.4533401dubbelt ax 5 mm33 - 4040,54027  203,52 SEK
K0528.4537441dubbelt ax 5 mm37 - 44374027  203,52 SEK
K0528.5009161stjärnvred9-1640,54027 231,39 SEK
K0528.5013201stjärnvred13 - 2042,54027 231,39 SEK
K0528.5017241stjärnvred17 - 24444027 231,39 SEK
K0528.5023301stjärnvred23 - 30454027 231,39 SEK
K0528.5029361stjärnvred29 - 36434027 231,39 SEK
K0528.5033401stjärnvred33 - 4040,54027 231,39 SEK
K0528.5037441stjärnvred37 - 44374027 231,39 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se