- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0550_BMagneter (plangripare) av SmCo, Form B |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus stål. Magnetkärna SmCo.Utförande:Hus förzinkat.Anmärkning:Plangripare, skärmat system. Plangripare med SmCo-kärna har tre till fem gånger högre häftkraft än gripare med AlNiCo resp. hård ferrit.Temperaturområde:max. 200 °C.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | H | H1 | T | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0550.11 | B | 6 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 5 | | | 28,63 SEK | | K0550.12 | B | 8 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 11 | | | 33,15 SEK | | K0550.13 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 20 | | | 46,06 SEK | | K0550.14 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 40 | | | 54,46 SEK | | K0550.15 | B | 16 ±0,15 | 6 | M4 | 4,5 | 11,5 | 6 | 60 | | | 70,28 SEK | | K0550.16 | B | 20 ±0,15 | 8 | M4 | 6 | 13 | 7,5 | 90 | | | 110,21 SEK | | K0550.17 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | 7 | 14 | 7,5 | 150 | | | 172,42 SEK | | K0550.18 | B | 32 ±0,20 | 10 | M5 | 7 | 15,5 | 8,5 | 220 | | | 242,16 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|