- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1404Råmagneter (skivmagneter) av NdFeB |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:NdFeB N35 (neodym).Utförande:Förnicklad.Anmärkning:Oskärmat system.Temperaturområde:max. 80 °C.Montage:Magneterna kan pressas in eller limmas fast.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | H | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1404.05 | 5 ±0,1 | 3 ±0,1 | 5 | | | 7,43 SEK | | K1404.06 | 6 ±0,1 | 3 ±0,1 | 7,5 | | | 7,75 SEK | | K1404.08 | 8 ±0,1 | 4 ±0,1 | 13 | | | 9,90 SEK | | K1404.10 | 10 ±0,1 | 3 ±0,1 | 15 | | | 12,48 SEK | | K1404.12 | 12 ±0,1 | 3 ±0,1 | 20 | | | 15,18 SEK | | K1404.15 | 15 ±0,1 | 3 ±0,1 | 25 | | | 17,00 SEK | | K1404.18 | 18 ±0,1 | 3 ±0,1 | 33 | | | 22,07 SEK | | K1404.24 | 24 ±0,1 | 3 ±0,1 | 39 | | | 34,87 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|