- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0554Magneter med cylindriskt hål (plangripare) av hård ferrit |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus stål. Magnetkärna hård ferrit.Utförande:Hus förzinkat.Anmärkning:Skärmat system.Temperaturområde:max. 200 °C.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | H | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0554.50 | 50 ±0,20 | 8,5 | 22 | 10 | 180 | | | 44,42 SEK | | K0554.63 | 63 ±0,20 | 6,5 | 24 | 14 | 290 | | | 78,79 SEK | | K0554.80 | 80 ±0,25 | 6,5 | 11,5 | 18 | 540 | | | 153,10 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|