HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Magneter med gängad tapp (stavgripare) av NdFeB, gummerad häftyta
K1397

Magneter med gängad tapp (stavgripare) av NdFeB, gummerad...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i rostfritt stål 1.4104.
Magnetkärna i NdFeB (neodym).
Gummerad häftyta (TPE).
Anmärkning:Stavgripare med yttergänga, skärmat system. Med gummerad häftyta som skyddar ömtåliga ytor. Gummihöljet ökar friktionskoefficienten så att hög friktion i sidled uppstår.Temperaturområde:max. 80 °C.Montage:Stavgriparna med gummerad häftyta kan användas som magnetiskt anslagssystem.Ritningsinformation:
1) Häftyta
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1397 Magneter med gängad tapp (stavgripare) av NdFeB, gummerad häftyta 187 kB

Ritningar

Magneter med gängad tapp (stavgripare) av NdFeB, gummerad häftyta

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1HLSWHäftkraft
N
CADTillb.PrisBeställ
K1397.130613M616101115 133,57 SEK
K1397.160816M818121323 160,36 SEK
K1397.201020M1020141746 197,07 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se