- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1405Råmagneter (skivmagneter) med hål av NdFeB |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:NdFeB N35 (neodym).Utförande:Förnicklad.Anmärkning:Oskärmat system.Temperaturområde:max. 80 °C.Montage:Magneterna kan pressas in, skruvas i eller limmas fast.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Råmagneter (skivmagneter) med försänkt hål av NdFeB, Form A |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D | D1 | H | Åtdragnings- moment max. Nm | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1405.12 | A | 12 ±0,1 | 3,5 ±0,1 | 3 ±0,1 | 3 | 18 | | | 15,05 SEK | | K1405.15 | A | 15 ±0,1 | 4,5 ±0,1 | 3,5 ±0,1 | 3 | 29 | | | 25,08 SEK | | K1405.18 | A | 18 ±0,1 | 4,5 ±0,1 | 4 ±0,1 | 3 | 41 | | | 32,92 SEK | | K1405.24 | A | 24 ±0,1 | 5,5 ±0,1 | 4 ±0,1 | 3 | 66 | | | 53,61 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | H | Åtdragnings- moment max. Nm | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1405.32 | B | 32 ±0,1 | 10,5 ±0,1 | 2 ±0,1 | 3 | 42 | | | 62,18 SEK | | K1405.38 | B | 38 ±0,1 | 12 ±0,1 | 4 ±0,1 | 3 | 110 | | | 106,38 SEK | | K1405.48 | B | 48 ±0,2 | 15 ±0,1 | 5 ±0,1 | 3 | 165 | | | 165,95 SEK | | K1405.56 | B | 56 ±0,2 | 15 ±0,1 | 6 ±0,1 | 3 | 230 | | | 279,85 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|