- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1406Råmagneter (blockmagneter) av NdFeB |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:NdFeB N35 (neodym).Utförande:Förnicklad.Anmärkning:Oskärmat system.Temperaturområde:max. 80 °C.Montage:Magneterna kan pressas in eller limmas fast.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | B | H | L | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1406.0704 | 4 ±0,1 | 1,5 ±0,1 | 7,5 ±0,1 | 5 | | | 7,75 SEK | | K1406.0706 | 6 ±0,1 | 2 ±0,1 | 7,5 ±0,1 | 8 | | | 9,47 SEK | | K1406.1007 | 7,5 ±0,1 | 2 ±0,1 | 10 ±0,1 | 11 | | | 13,56 SEK | | K1406.1209 | 9,5 ±0,1 | 2,5 ±0,1 | 12 ±0,1 | 17 | | | 19,37 SEK | | K1406.1612 | 12,5 ±0,1 | 2,5 ±0,1 | 16 ±0,1 | 24 | | | 27,12 SEK | | K1406.1816 | 16,5 ±0,1 | 4 ±0,1 | 18 ±0,1 | 50 | | | 49,72 SEK | | K1406.2620 | 20,3 ±0,1 | 5 ±0,1 | 26 ±0,1 | 77 | | | 107,19 SEK | | K1406.3326 | 26 ±0,1 | 6,5 ±0,1 | 33 ±0,1 | 125 | | | 131,30 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|