- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1408Magneter med försänkt hål (plangripare) av hård ferrit med hus... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i rostfritt stål 1.4016.
Magnetkärna i hård ferrit.Utförande:Blank.Anmärkning:Skärmat system.Temperaturområde:max. 220 °C.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | H | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1408.120 | 20±0,15 | 4,2 | 9 | 6 | 22 | | | 22,39 SEK | | K1408.125 | 25±0,15 | 5,5 | 11 | 7 | 29 | | | 23,89 SEK | | K1408.132 | 32±0,15 | 5,5 | 11 | 7 | 58 | | | 28,74 SEK | | K1408.140 | 40±0,2 | 5,5 | 12,5 | 8 | 72 | | | 36,49 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|